NBC-D5DM/2,5-920/D5DM E01
-
Kabel
1415757
Kabel, Schutzart: IP20, Polzahl: 9, Kabelabgang: gerade, Farbe: metallisch blank, CAN Bus/DeviceNet™
Produktdetails
| Sensorart | CAN Bus/DeviceNet™ |
| Polzahl | 9 |
| Steckgesicht | D-SUB 9 |
| Geschirmt | ja |
| Kabelabgang | gerade |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Leiterwiderstand max. | 78,4 Ω/km |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 200 |
| Biegezyklen maximal | 5000000 |
| Farbe | metallisch blank |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade |
| Schutzart | IP20 |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Stecker gerade |
| Schutzart | IP20 |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett [920] | |
| Maßzeichnung |
|
| Geschirmt | ja |
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Leitungsgewicht | 90 kg/km |
| Leitungstyp | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett |
| Kabeltyp (Kurzzeichen) | 920 |
| Signalart/Kategorie | CANopen® |
| DeviceNet™ | |
| Leitungsaufbau | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | violett RAL 4001 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,13 mm |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,15 mm |
| Leitungsquerschnitt | 2x 0,25 mm² (Datenleitung) |
| AWG Spannungsversorgung | 22 |
| Material Aderisolation | geschäumtes PE (Datenleitung) |
| PE (Spannungsversorgung) | |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,95 mm ±0,05 mm (Datenleitung) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Spannungsversorgung) | |
| Einzelader, Farbe | rot-schwarz, blau-weiß |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Art der Paarschirmung | Kunststoffkaschierte Alu-Folie, Alu-Seite außen |
| Gesamtverseilung | 2 Paare um eine Beilauflitze in der Mitte zur Seele |
| Schirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Optische Schirmbedeckung | 80 % |
| Nennspannung Leitung | ≤ 300 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke) |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km (Datenleitung) |
| ≥ 5 GΩ*km (Spannungsversorgung) | |
| Wellenwiderstand | 120 Ω ±10 % (bei 1 MHz) |
| Schleifenwiderstand | ≤ 181,80 Ω/km (Datenleitung) |
| ≤ 114,80 Ω/km (Spannungsversorgung) | |
| Leitungs-Kapazität | nom. 40 nF/km (Datenleitung) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Anzahl der Biegezyklen | 5000000 |
| Mindestbiegeradius, Schleppketteneinsatz | 10 x D |
| Biegeradius | 70 mm |
| Verfahrweg | 4,5 m |
| Verfahrgeschwindigkeit | 3 m/s |
| Beschleunigung | 3 m/s² |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (Kabel, Schleppketteneinsatz) |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| nach IEC 60754-1 | |
| Flammwidrigkeit | UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) |
| UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Sonstige Beständigkeit | adhäsionsarm |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -20 °C ... 75 °C |
| Artikelnummer | 1415757 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | ABNCAS |
| Produktschlüssel | ABNCAS |
| GTIN | 4055626052083 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 192,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 192,7 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Perfekt für Industrieapplikationen
Perfekt für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen (z. B. in Schaltschränken)
Kompakte Winkelung
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien