CABLE-FLK50/OE/0,14/1000
-
Kabel
2305910
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (50-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 10 m
Produktdetails
| Produkttyp | Systemkabel |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Strom (pro Pfad, 50 °C) | ≤ 1 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
| Strom (pro Pfad, 70 °C) | ≤ 0,6 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
| Leitungslänge | 10 m |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Polzahl | 50 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | 50X0.14 [PVC] |
| Leiterart | Konfektioniertes Rundkabel |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 50x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Außenmantel, Material | Semi-Rigid-PVC |
| Außenmantel, Farbe | grau |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 86 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 161 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser) |
| Halogenfreiheit | nein |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
| IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
| Kabelausführung | Kabel für ein Modul |
| Farbcode: Einzelader | |
| schwarz | IDC/FLK50 (1) = () |
| braun | IDC/FLK50 (2) = () |
| rot | IDC/FLK50 (3) = () |
| orange | IDC/FLK50 (4) = () |
| gelb | IDC/FLK50 (5) = () |
| grün | IDC/FLK50 (6) = () |
| blau | IDC/FLK50 (7) = () |
| violett | IDC/FLK50 (8) = () |
| grau | IDC/FLK50 (9) = () |
| weiß | IDC/FLK50 (10) = () |
| IDC/FLK50 (11) = () | |
| IDC/FLK50 (12) = () | |
| IDC/FLK50 (13) = () | |
| IDC/FLK50 (14) = () | |
| IDC/FLK50 (15) = () | |
| IDC/FLK50 (16) = () | |
| IDC/FLK50 (17) = () | |
| IDC/FLK50 (18) = () | |
| IDC/FLK50 (19) = () | |
| braun-schwarz | IDC/FLK50 (20) = () |
| IDC/FLK50 (21) = () | |
| IDC/FLK50 (22) = () | |
| IDC/FLK50 (23) = () | |
| IDC/FLK50 (24) = () | |
| IDC/FLK50 (25) = () | |
| IDC/FLK50 (26) = () | |
| IDC/FLK50 (27) = () | |
| IDC/FLK50 (28) = () | |
| grün-schwarz | IDC/FLK50 (29) = () |
| IDC/FLK50 (30) = () | |
| IDC/FLK50 (31) = () | |
| IDC/FLK50 (32) = () | |
| IDC/FLK50 (33) = () | |
| IDC/FLK50 (34) = () | |
| IDC/FLK50 (35) = () | |
| IDC/FLK50 (36) = () | |
| gelb-schwarz | IDC/FLK50 (37) = () |
| IDC/FLK50 (38) = () | |
| IDC/FLK50 (39) = () | |
| IDC/FLK50 (40) = () | |
| IDC/FLK50 (41) = () | |
| IDC/FLK50 (42) = () | |
| IDC/FLK50 (43) = () | |
| IDC/FLK50 (44) = () | |
| grau-schwarz | IDC/FLK50 (45) = () |
| IDC/FLK50 (46) = () | |
| IDC/FLK50 (47) = () | |
| IDC/FLK50 (48) = () | |
| IDC/FLK50 (49) = () | |
| IDC/FLK50 (50) = () | |
| Anschluss 1 | |
| Anschlussart | Einzeladern |
| Abisolierlänge (Mantel) | 150 mm |
| Polzahl | 50 |
| Hinweis | Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen |
| Anschluss 2 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
| Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 50 |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2305910 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DI |
| Produktschlüssel | DK2213 |
| GTIN | 4046356039246 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 575,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 575,7 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
20- und 50-polig
Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
1:1-Verbindung
Einseitig offenes Ende
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien