CABLE-D37F-FLK50-ETHA/...
-
Kabel
1530080
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: variabel
Produktdetails
| Produkttyp | Systemkabel |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
| -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Strom (pro Pfad, 50 °C) | ≤ 1 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
| Strom (pro Pfad, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,6 kV |
| Unterstützte Steuerung: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passender Terminalblock | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Passendes Peripherie Modul | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Leitungslänge | variabel |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Polzahl | 50 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | 50X0.14 [PVC] |
| Leiterart | Konfektioniertes Rundkabel |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 50x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Außenmantel, Material | Semi-Rigid-PVC |
| Außenmantel, Farbe | grau |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 86 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 161 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser) |
| Halogenfreiheit | nein |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
| IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
| Kabelausführung | Kabel für ein Modul |
| Farbcode: Einzelader | |
| schwarz | IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17) |
| braun | IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17) |
| rot | IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1) |
| orange | IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2) |
| gelb | IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3) |
| grün | IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4) |
| blau | IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5) |
| violett | IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6) |
| grau | IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7) |
| weiß | IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8) |
| weiß-schwarz | IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36) |
| weiß-braun | IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36) |
| weiß-rot | IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17) |
| weiß-orange | IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17) |
| weiß-gelb | IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9) |
| weiß-grün | IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10) |
| weiß-blau | IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11) |
| weiß-violett | IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12) |
| weiß-grau | IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13) |
| braun-schwarz | IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14) |
| braun-rot | IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15) |
| braun-orange | IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16) |
| braun-gelb | IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36) |
| braun-grün | IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36) |
| braun-blau | IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18) |
| braun-violett | IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18) |
| braun-grau | IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20) |
| braun-weiß | IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21) |
| grün-schwarz | IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22) |
| grün-braun | IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23) |
| grün-rot | IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24) |
| grün-orange | IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25) |
| grün-blau | IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26) |
| grün-violett | IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27) |
| grün-grau | IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37) |
| grün-weiß | IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37) |
| gelb-schwarz | IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18) |
| gelb-braun | IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18) |
| gelb-rot | IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28) |
| gelb-orange | IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29) |
| gelb-blau | IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30) |
| gelb-violett | IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31) |
| gelb-grau | IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32) |
| gelb-weiß | IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33) |
| grau-schwarz | IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34) |
| grau-braun | IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35) |
| grau-rot | IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37) |
| grau-orange | IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37) |
| Feldebene | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
| Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
| Schraubengewinde | UNC 4-40 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 50 |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Steuerungsebene | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
| Schraubengewinde | UNC4-40 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 37 |
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
| Steckzyklen | > 200 |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 1530080 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DI |
| Produktschlüssel | DK225S |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
FLKM-PA-D37/ETHA - Frontadapter 1076338
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Passivmodul 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Passivmodul 2315227
-
FLKM 50/32P/PLC - Passivmodul 2291121
-
FLKM 50/32M/PLC - Passivmodul 2289719
-
FLKMS 50/32IM/PLC - Passivmodul 2284523
-
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - Aktivmodul 2979472
-
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC - Aktivmodul 2968373
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC - Passivmodul 2290614
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien