CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/4M/ETHA
-
Kabel
1673243
Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel; Steuerung: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig) (angeschlossene Pole: 20); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig) (angeschlossene Pole: 20); Kabellänge: 4 m
Produktdetails
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
| -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (Bei Höhenlage > 2000 m ... ≤ 3000 m ist der Korrekturfaktor 0,88 auf die Umgebungstemperatur (Betrieb) einzuhalten.) |
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 25 V AC |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Strom (pro Pfad) | ≤ 2,5 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
| Strom (Summenstrom) | ≤ 20 A (siehe Derating) |
| Unterstützte Steuerung SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passender Terminalblock | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
| Passendes Peripherie Modul | 6DL1136-6DA00-0PH1 |
| Leitungslänge | 4 m |
| 20X0.5 [PE H] | |
| UL AWM Style | 21946 |
| Polzahl | 20 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | 20X0.5 [PE H] |
| Leiterart | Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel |
| Leiteraufbau Signalleitung | 16x 0,20 mm |
| AWG Signalleitung | 21 |
| Leitungsquerschnitt | 20x 0,5 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 10,50 mm ±0,5 mm |
| Außenmantel, Material | FR-PE, halogenfrei |
| Außenmantel, Farbe | grau |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 39 Ω/km (20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Nennspannung Kabel | 300 V AC/DC |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 84 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 158 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser) |
| Halogenfreiheit | ja |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
| IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
| VDE 0482-1034-2 | |
| IEC 60754-2 | |
| Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
| Kabelausführung | Kabel für ein Modul |
| Farbcode: Einzelader | |
| weiß | D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1) |
| braun | D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2) |
| grün | D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3) |
| gelb | D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4) |
| grau | D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5) |
| rosa | D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6) |
| blau | D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7) |
| rot | D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8) |
| schwarz | D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9) |
| violett | D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10) |
| grau-rosa | D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20) |
| rot-blau | D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21) |
| weiß-grün | D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22) |
| braun-grün | D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23) |
| weiß-gelb | D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24) |
| gelb-braun | D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25) |
| weiß-grau | D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26) |
| grau-braun | D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27) |
| weiß-rosa | D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28) |
| rosa-braun | D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29) |
| Anschluss 1 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
| Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
| Schraubengewinde | UNC 4-40 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 37 |
| Hinweis | angeschlossene Pole: 20 |
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
| Steckzyklen | > 200 |
| Rastermaß | 2,77 mm |
| Anschluss 2 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
| Schraubengewinde | UNC 4-40 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 37 |
| Hinweis | angeschlossene Pole: 20 |
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
| Steckzyklen | > 200 |
| Rastermaß | 2,77 mm |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 1673243 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | F10 |
| Produktschlüssel | DK225S |
| GTIN | 4067923222267 |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien