EC-PC 6/ 2-ST-BUS BK
-
Isolationskappe
1507098
Isolationskappe, Farbe: schwarz, Artikelfamilie: EC-PC 6/..-ST-BUS, Breite: 26,24 mm
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | COMBICON-Steckverbinder sind nach DIN EN 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden. |
| Produkttyp | Isolationskappe |
| Produktfamilie | EC-PC 6/..-ST-BUS |
| Produktlinie | COMBICON Connectors L |
| Polzahl | 2 |
| Rastermaß | 0 mm |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Eigenschaften | |
| Nennstrom IN | 32 A |
| Nennspannung UN | 1000 V |
| Durchgangswiderstand | 0,7 mΩ |
| Bemessungsspannung (III/3) | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 8 kV |
| Bemessungsspannung (III/2) | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 8 kV |
| Bemessungsspannung (II/2) | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) | 6 kV |
| Maßzeichnung |
|
| Rastermaß | 7,62 mm |
| Breite [w] | 26,24 mm |
| Höhe [h] | 27,09 mm |
| Länge [l] | 11,8 mm |
| Materialangaben - Kontakt | |
| Hinweis | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material Kontakt | Cu-Legierung |
| Oberflächenbeschaffenheit | schmelztauchverzinnt |
| Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht) | Zinn (4 µm - 8 µm Sn) |
| Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht) | Zinn (4 µm - 8 µm Sn) |
| Materialangaben - Gehäuse | |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
| Isolierstoff | PA |
| Isolierstoffgruppe | I |
| CTI nach IEC 60112 | 600 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12 | 850 |
| Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Anschluss 1 | |
| Isolierstoff | PA |
| CTI nach IEC 60112 | 600 |
| Thermische Prüfung | Prüfgruppe C | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Geprüfte Polzahl | 3 |
| Kurzzeitstromfestigkeit | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Isolationswiderstand | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationswiderstand benachbarte Pole | > 5 MΩ |
| Temperaturzyklen | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Luft- und Kriechstrecken | | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Bemessungsisolationsspannung (III/3) | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 8 kV |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) | 8 mm |
| Mindestwert der Kriechstrecke (III/3) | 12,5 mm |
| Bemessungsisolationsspannung (III/2) | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 8 kV |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2) | 8 mm |
| Mindestwert der Kriechstrecke (III/2) | 8 mm |
| Bemessungsisolationsspannung (II/2) | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) | 6 kV |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2) | 5,5 mm |
| Mindestwert der Kriechstrecke (II/2) | 5,5 mm |
| Leiteranschluss | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Mehrmaliges Anschließen und Lösen | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Zugprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Leiterquerschnitt/Leiterart/Zugkraft Sollwert/Istwert | 16 mm² / flexibel / > 100 N |
| Steck- und Ziehkräfte | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Anzahl der Zyklen | 25 |
| Steckkraft je Pol ca. | 13 N |
| Ziehkraft je Pol ca. | 16 N |
| Drehmomentprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Kontakthalterung im Einsatz | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Kontakthalterung im Einsatz Anforderung >20 N |
Prüfung bestanden |
| Beständigkeit von Aufschriften | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Polarisation und Kodierung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Sichtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Maßprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Lebensdauerprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Stehstoßspannung auf Meereshöhe | 9,8 kV |
| Durchgangswiderstand R1 | 0,7 mΩ |
| Durchgangswiderstand R2 | 0,7 mΩ |
| Steckzyklen | 25 |
| Isolationswiderstand benachbarte Pole | > 5 MΩ |
| Klimatische Prüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korrosionsbeanspruchung | 0,2 dm3 SO2 auf 300 dm3/40 °C/1 Zyklus |
| Wärmebeanspruchung | 100 °C/168 h |
| Stehwechselspannung | 4,26 kV |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Beschleunigung | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Glühdrahtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Temperatur | 850 °C |
| Einwirkdauer | 5 s |
| Glühdrahtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Temperatur | 650 °C |
| Einwirkdauer | 5 s |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 40 °C (abhängig von der Leiterisolierung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 40 °C (abhängig von der Leiterisolierung) |
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Artikelnummer | 1507098 |
| Verpackungseinheit | 25 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Rabattgruppe | AA |
| Produktschlüssel | AAHZBK |
| GTIN | 4063151968403 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,02 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,061 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfaches Durchschleifen hoher Leistungen mit handelsüblichen 16 mm²-Leitern (H07V-K)
Anschluss ohne Leitervorbehandlung für enorme Zeitersparnis
Position der Antriebsschraube dank Indikator einfach erkennbar
Anwendungsgerechte Isolation dank einzeln entfernbarer Isolierkappen
Erweiterter Berührschutz nach IEC/UL 61800-5-1
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien