Die analogen Ausgabe-Module in der Gehäuseschutzart IP67 ermöglichen den Anschluss von analogen Aktoren an den INTERBUS über M12-Steckverbinder.
Diese analogen Module sind mit einem Kanal versehen, der entweder Strom ( 0 - 20 mA, 4 - 20 mA ) oder Spannung ( 10 V ) in einem 12 Bit-Raster ausgeben kann.
Sämtliche analoge Aktoren werden mit handelsüblichen M12-Steckverbindern kontaktiert, der INTERBUS-Loop 2 mit der QUICKON-Schnellanschlusstechnik.
IB L2 BOX AO 1/2/I M12
-
I/O-Modul
2731937
Analog-Ausgabemodul, 1 analoger Ausgang, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP65/67