ILB IB 24 DO32
-
I/O-Modul
2862369
Inline, Block IO, INTERBUS, Inline-Schirmstecker, Digitale Ausgänge: 32, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 156 mm |
| Höhe | 141 mm |
| Tiefe | 57 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Maßangaben mit Steckern |
| Farbe | grün |
| INTERBUS | |
| Anschlussart | Inline-Schirmstecker |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 32 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul / Klemme | 16 A |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul | 16 A |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Nennlast induktiv | 12 VA |
| Nennlast Lampen | 12 W |
| Nennlast ohmsch | 12 W |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | Blockbauweise |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Stecker |
| Anzahl der Kanäle | 32 |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 85 mA |
| Potenziale: Versorgung der Aktoren (UA1) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Potenziale: Versorgung der Aktoren (UA2) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Potenziale: Versorgung der Aktoren (UA3) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Potenziale: Versorgung der Aktoren (UA4) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Potenziale | |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 85 mA |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Peripherie / Ankommender Fernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 108 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | max. 85 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Störabstrahlung | Klasse B (Wohnbereich) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2862369 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DN |
| Produktschlüssel | DRI1A1 |
| GTIN | 4017918923846 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 566,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 510 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
32 digitale Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Gesamtstrom der Klemme: 16 A
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
Diagnose- und Statusanzeigen
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien