ILB IB 24 DI16
-
I/O-Modul
2862330
Inline, Block IO, INTERBUS, Inline-Schirmstecker, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 95 mm |
| Höhe | 141 mm |
| Tiefe | 57 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Maßangaben mit Steckern |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Farbe | grün |
| INTERBUS | |
| Anschlussart | Inline-Schirmstecker |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Anzahl der Eingänge | 16 |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | 5 mA |
| Sensorsummenstrom | max. 4 A |
| Zulässige Leitungslänge zum Sensor | 30 m |
| Ansprechzeit typisch | ca. 500 µs |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz der Sensorversorgung |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | Blockbauweise |
| Inline | |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Stecker |
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 60 mA |
| Potenziale: Versorgung der Sensoren (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 2 A |
| Potenziale | |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 60 mA |
| Potenziale | |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 2 A |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Peripherie / Ankommender Fernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 108 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | max. 85 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Störabstrahlung | Klasse B (Wohnbereich) |
| Artikelnummer | 2862330 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DN |
| Produktschlüssel | DRI1A1 |
| GTIN | 4017918943066 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 353,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 300 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Diagnose- und Statusanzeigen
Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
16 digitale Eingänge
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 125 mA
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien