IBS ST ZF 24 BK RB-T - Buskoppler
2750769

INTERBUS-ST-Busklemme, 24 V DC, 9-polig, D-SUB mit zusätzlichem Fernbus-Stich, 9-polig D-SUB, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Zugfederanschluss und Modulelektronik

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zusätzliche Ein-/Ausgänge on Board
Kupfer- oder LWL-Anschluss
Zusätzliche Fern-/Lokalbusstiche
Federkraftanschluss in Direktstecktechnik