IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK
-
Motorschalter
2734769
Elektromechanischer Wendelast-Motorschalter für INTERBUS; LWL-Technik mit 500 kBaud, Eingänge (24 V DC), integriertem Motorschutzrelais (220 V AC bis 440 V AC, maximal 8 A), Sensoranschluss über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67
Produktdetails
| Breite | 185,1 mm |
| Höhe | 193 mm |
| Tiefe | 138 mm |
| INTERBUS | |
| Anschlussart | Lichtwellenleiter |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID-Code (dez) | 3 |
| ID-Code (hex) | 03 |
| Längencode (hex) | 01 |
| Längencode (dez) | 1 |
| Prozessdatenkanal | 16 Bit |
| Eingabeadressraum | 2 Byte |
| Ausgabeadressraum | 2 Byte |
| Registerlänge | 2 Byte |
| Digital: Digitale Eingänge | |
| Anzahl der Eingänge | 6 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anschlusstechnik | 3-, 4-Leiter |
| Polzahl | 5 |
| Eingangsspannung | 24 V DC (DIN EN 61131-2) |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V ... 5 V |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V ... 30 V |
| Filterzeit | 3 ms |
| Typischer Eingangsstrom je Kanal | 5 mA (bei US1 = 24 V) |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Ruggedline |
| Bauform | Blockbauweise |
| Diagnose-Meldungen | Netzausfall, Phasenausfall, Sicherungsausfall Fehlermeldung im Diagnose-Code (Bus) sowie Anzeige über die LED E am Motorschalter |
| Motorstecker nicht gesteckt, Motortemperatur überschritten, Thermistorleitung kurzgeschlossen Fehlermeldung im Diagnose-Code (Bus) sowie Anzeige über die LED E am Motorschalter | |
| Ausfall der Sensorversorgung Fehlermeldung im Diagnose-Code (Bus) sowie Anzeige über die LED E am Motorschalter | |
| Ausfall der Aktorversorgung Fehlermeldung im Diagnose-Code (Bus) sowie Anzeige über die LED E am Motorschalter | |
| Motor-Überstrom Fehlermeldung im Diagnose-Code (Bus) sowie Anzeige über die LED E am Motorschalter | |
| Ausgangsstufe nicht steuerbar Fehlermeldung im Diagnose-Code (Bus) sowie Anzeige über die LED E am Motorschalter | |
| Modulfehler nach Fehler im Selbsttest Meldung am Master |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 32 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Welligkeit | 3,6 VSS |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
| Luftdruck (Betrieb) | 860 hPa ... 1080 hPa (bis zu 1500 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 100 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Luft- und Kriechstrecken | gemäß EN 50178: 1998 |
| Montageart | auf Montageplatte |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 2734769 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | Q10 |
| Produktschlüssel | DRI517 |
| GTIN | 4017918906863 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4 149 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3 800 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
IBS RL MARKER-SET - Beschriftungsschild 2732729
-
IBS RL MLR PLSET R-8A - Stecker-Set 2740504
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - LWL-Kabel 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - LWL-Kabel 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - LWL-Kabel 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Kabelsatz 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Adapterset 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Adapterset 2725037
-
IBS HVO/M12 - Bediengerät 2837006
-
IBS RL PLUG-LK/POF - Busanschlussstecker 2731076
Ihre Vorteile
Robustes Metallgehäuse
Notbedienung am Gerät oder über externe Bedienelemente
Umfangreiche Diagnosefunktionen incl. Motorstrom-Monitoring
Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS mit Fiber Optic und Versorgungsspannung
COMBICON-Steckverbinder für Motorausgang
M12-Steckverbinder für digitale Eingänge
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien