IB STME 24 AI 4/EF - Ersatzmodulelektronik
2701955

INTERBUS-ST-Analog-Eingabemodul, 4 Eingänge, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, Schutzart IP20, bestehend aus: nur Modulelektronik

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

4 analoge Differenz-Eingabekanäle zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Sensorversorgung +15 V DC