IB ST 24 INC/2 - Funktionsmodul
2751975

INTERBUS-ST-Positioniermodul, 2 Inkrementalwertgeber-Eingänge, 8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge, 24 V DC, 0,5 A, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Positionserfassung mit Inkrementalwert-Geber
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik