Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer ST-Station vorgesehen.
Es dient zur Erfassung analoger Spannungs- und Stromsignale.
IB ST 24 BAI 8/EF
-
I/O-Modul
2700842
INTERBUS-ST-Analog-Eingabemodul, 8 Eingänge, 0-5 V, 0-10 V, 0-25 V, 0-50 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-40 mA, 0-60 mA, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik
Produktdetails
| Breite | 118 mm |
| Höhe | 116 mm |
| Tiefe | 117 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| ST-Lokalbus | |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Anschlussart | ST-Lokalbus-Stecker |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 4 |
| ID-Code (dez) | 127 |
| Längencode (dez) | 4 |
| Eingabeadressraum | 8 Byte |
| Ausgabeadressraum | 0 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 8 Byte |
| Analog: Allgemein | |
| Benennung Eingang | Analoge Eingänge |
| Anzahl der Eingänge | max. 8 (Spannung oder Strom) |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter (geschirmt) |
| A/D-Wandlungszeit | max. 10 µs (pro Kanal) |
| Messprinzip | sukzessive Approximation |
| Messwertdarstellung | 8 Bit Straight Binary (voreingestellt) oder 12 Bit Zweierkomplement (parametrierbar) |
| Analog: Spannungseingänge | |
| Anzahl der Eingänge | 8 (Spannungseingänge) |
| Auflösung A/D-Wandler | 12 Bit (4096 Schritte; 2,44 mV/Quantisierungsschritt) |
| 8 Bit (256 Schritte; 39 mV/Quantisierungsschritt) | |
| Drahtbruchverhalten | absteuernd |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 150 kΩ |
| Analog: Stromeingänge | |
| Anzahl der Eingänge | 8 (Stromeingänge) |
| A/D-Wandlungszeit | max. 10 µs |
| Auflösung A/D-Wandler | 12 Bit (4096 Schritte; 3,91 µA/Quantisierungsschritt) |
| 8 Bit (256 Schritte; 62,7 μA/Quantisierungsschritt) | |
| Drahtbruchverhalten | absteuernd |
| Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| 0 mA ... 60 mA (rms) | |
| 0 mA ... 100 mA (peak) | |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 77 Ω |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Bauform | modular |
| Interbus Smart Terminal | |
| Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 4 Worten |
| Diagnose-Meldungen | Ausfall der internen Peripherieversorgung Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler |
| Ausfall der Sicherung F1 Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler | |
| Ausfall der Peripherieversorgung Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | ST-Lokalbus-Stecker |
| Benennung | Logikversorgung |
| Versorgungsspannung | 9 V DC (aus dem ST-Lokalbus) |
| Stromaufnahme | typ. 54 mA |
| max. 80 mA | |
| Leistungsaufnahme | typ. 0,5 W |
| Versorgung: Peripherie-Versorgungsspannung | |
| Benennung | US |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | typ. 45 mA (Ib = 0 mA (Ib = Summenstrom zur Versorgung passiver Sensoren aller Kanäle)) |
| typ. 120 mA (Ib = 100 mA (Ib = Summenstrom zur Versorgung passiver Sensoren aller Kanäle)) | |
| Versorgung: Versorgung passiver Sensoren | |
| Benennung | UB (intern erzeugt) |
| Versorgungsspannung | 15 V ±6 % |
| Stromaufnahme | max. 100 mA (gesamt für alle Kanäle) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Bus/Eingänge | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Versorgungsspannung/Eingänge | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Versorgungsspannung/Schutzleiter | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Peripheriespannung/Schutzleiter | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Klemmenblock |
| Klemmenblock | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2700842 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DN |
| Produktschlüssel | DRI341 |
| GTIN | 4046356660631 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 591,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 591,5 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,838 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
8 analoge Eingänge zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien