Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Mit dieser Klemme können Sie Signale handelsüblicher Thermoelemente erfassen. Die Klemme unterstützt Thermoelemente Typ L nach DIN 43710. Die Messwerte werden im Format Normierte Darstellung abgebildet. Inline ECO-Klemmen sind für den Temperaturbereich von 0 °C bis +55 °C zugelassen. Im Lieferumfang sind der Elektroniksockel und der Inline-Stecker enthalten.
IB IL UTH 4/L-ECO
-
Inline-Funktionsklemme
2702504
Inline ECO, Temperaturerfassungsklemme, Analoge UTH-Eingänge: 4 (Typ L), Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,2 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Farbe | grün |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 04 |
| ID-Code (dez) | 126 |
| Längencode (dez) | 04 |
| Prozessdatenkanal | 64 Bit |
| Eingabeadressraum | 8 Byte |
| Ausgabeadressraum | 0 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 64 Bit |
| Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 4 Byte |
| Analog: | |
| Benennung Eingang | Analoge UTH-Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | Differenzeingänge |
| Anzahl der Eingänge | 4 (Typ L) |
| Anschlussart | Inline-Stecker |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Hinweis zur Anschlusstechnik | geschirmt |
| A/D-Wandlungszeit | typ. 120 ms |
| Auflösung A/D-Wandler | 24 Bit |
| Verwendbare Sensortypen (TC) | L |
| Toleranz, relativ | typ. ± 0,28 % (vom Messbereichs-Endwert, inkl. Toleranz der Vergleichsstelle) |
| siehe Tabellen zu Toleranzangaben | |
| Toleranz, absolut | typ. ± 1,9 K (Vergleichsstelle) |
| siehe Tabellen zu Toleranzangaben | |
| Messprinzip | Sigma-Delta-Verfahren |
| Messwertdarstellung | 16 Bit (15 Bit + Vorzeichen) |
| Prozessdaten-Update | < 10 ms |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz der Eingänge |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline ECO |
| Bauform | modular |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Stecker |
| Diagnose-Meldungen | Ausfall der internen Peripherieversorgung Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler |
| Checksummenfehler Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 55 mA |
| typ. 38 mA | |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 39 mA |
| typ. 32 mA | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Buslogik (Lokalbus, Logikversorgung) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2702504 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DN |
| Produktschlüssel | DRI143 |
| GTIN | 4055626206202 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 87,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 69 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
SK 20 - Schirmanschlussklemme 3025189
-
SK 35 - Schirmanschlussklemme 3026463
-
AB-SK - Auflagebock 3025341
-
AB-SK 65 - Auflagebock 3026489
-
AB-SK/E - Auflagebock 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-Sammelschiene 0402174
-
AK 4 - Anschlussklemme 0404017
-
AKG 4 GNYE - Anschlussklemme 0421029
-
AKG 4 BK - Anschlussklemme 0421032
-
IB IL SCN-8 - Inline-Stecker 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
MTKD-FE/CUNI - Thermospannungsklemmenpaar 3100046
-
SK 8 - Schirmanschlussklemme 3025163
Ihre Vorteile
4 Differenzeingänge für Thermoelemente
Messbereich: -200 °C ... +900 °C
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Diagnoseinformation im Prozessdatenwort
Diagnoseanzeige
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien