Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Mit dieser Klemme steht Ihnen eine robuste und präzise Auswerteelektronik zum Aufbau nichtselbsttätiger Waagen (NSW) zur Verfügung. Die Klemme erfüllt nach den Normen EN 45501 und OIML R76 die EG-Bauartzulassung als elektronisches Auswertegerät zum Aufbau nichtselbsttätiger Waagen (NSW) der Handelsklasse III mit 3000 Teilungswerten sowie der Klasse Grobwaagen IIII mit 1000 Teilungswerten. Über eine netzwerkfähige serielle Schnittstelle können Erst- und Zweitanzeigen zum Anzeigen der Messwerte für Brutto/Netto und Tara mit der Auswerteelektronik verbunden werden. Die Mess- und Konfigurationsdaten werden über den Parameterkanal (PCP) übertragen. Die Klemme verfügt über einen Alibispeicher zur Speicherung von bis zu 65536 Messprotokollen inklusive Datum und Uhrzeit. Ein spezifisches DTM ermöglicht die einfache Inbetriebnahme und Datenverwaltung (z. B. der Messprotokolle).
IB IL SGI 1/CAL
-
Inline-Klemme
2700064
Inline-Analog-Dehnungsmessstreifen-Eingabeklemme, ohne Zubehör, Auswerteelektronik mit EG-Bauartzulassung
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 48,8 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Maßangaben mit Abdeckhaube |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Farbe | grün |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s |
| Seriell | |
| Benennung | RS-485 |
| Netzwerk | ja |
| Adressierung | Adresse 0 = Broadcast, alternierende Anzeige von Messwert Butto/Netto und Messwert Tara |
| Adresse 1 = Messwert Brutto/Netto | |
| Adresse 2 = Messwert Tara | |
| Adresse 3 ... 9 = reserviert | |
| Abschlusswiderstand | 120 Ω |
| Übertragungsprotokoll | STX/ETX |
| Speicherart | Messprotokollspeicher Alibispeicher: nichtflüchtiger Flash 20 Jahre |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 02 |
| ID-Code (dez) | 220 |
| Längencode (dez) | 02 |
| Prozessdatenkanal | 32 Bit |
| Eingabeadressraum | 4 Byte |
| Ausgabeadressraum | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 4 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 64 Bit |
| Feldbus-Datentelegramm | |
| Bedarf an Parameterdaten | 23 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
| Analog | |
| Beschreibung des Eingangs | Eingangskanal für Dehnungsmessstreifen |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anschlusstechnik | 6-adrige, paarig-verdrillte geschirmte Leitung |
| Brückendifferenz Ud | Messbereich festgelegt durch Wahl des Kennwerts |
| Brückenspannung U0 | 5 V |
| Messwertdarstellung | Prozessdaten: Status-Bits und Messwert inklusive Nachkommastellen der Anzeige Brutto/Netto |
| PCP: siehe PCP; Messprotokoll erfüllt die Anforderungen aus DIN EN 45501 und OIML R76 | |
| Prozessdaten-Update | typ. 100 ms |
| Kennwerte | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Kontakte | |
| Beschreibung | Parametersperre |
| Anzahl | 1 (PSa - PSb) |
| Logik | PSa - PSb verbunden = Parameter gesperrt |
| Ansprechzeit typisch | < 100 ms |
| Analog: | |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz der Spannungsausgänge; ja, mindestens 1 Minute durch Temperaturüberwachung |
| Analog | |
| Beschreibung des Ausgangs | Spannungsausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Impedanz | > 55 Ω |
| max. 5 kΩ | |
| Ausgangsspannung | typ. 5 V ±2 % |
| max. 5 V ±5 % | |
| Ausgangsstrom | max. 90 mA |
| Maximaler Ausgangsstrom | max. 90 mA |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Bauform | modular |
| Inline | |
| Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 2 Worten, PCP mit 2 Worten |
| Diagnose-Meldungen | Ausfall der Spannungsversorgung an UANA Fehlermeldung in den Prozessdaten |
| Ausfall oder Unterschreiten der Logikspannung UL Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler | |
| Peripheriefehler Fehlermeldung in den Prozessdaten | |
| Anwenderfehler Fehlermeldung in den Prozessdaten |
| Echtzeituhr | |
| Beschreibung Echtzeituhr | Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Monat, Jahr 5 Jahre, Zeituhr gepuffert |
| Potenziale | |
| Leistungsaufnahme | typ. 1 W (Gerät im Nennbetrieb) |
| max. 2 W (Gerät mit maximaler Last) | |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 100 mA |
| typ. 80 mA | |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 50 mA |
| typ. 12 mA (bei typischer Last von 350 Ω und Anzeige) | |
| 43 mA (bei maximaler Last von 55 Ω und Anzeige) | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Logik / analoge Peripherie (Digitalisolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (UANA) / analoge Peripherie (DC/DC-Wandler) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: RS-485 / analoge Peripherie (Trennstrecke) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Kontakte PSa - PSb / analoge Peripherie (Trennstrecke) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Funktionserde / analoge Peripherie (Trennstrecke) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Logik / 24-V-Versorgung (UANA) (DC/DC-Wandler) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: RS-485 / 24-V-Versorgung (UANA) (DC/DC-Wandler) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Funktionserde / 24-V-Versorgung (UANA) (Trennstrecke) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Logik / RS-485 (Digitalisolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Funktionserde / RS-485 (Trennstrecke) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Logik / Kontakte PSa - PSb (Optokoppler) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Funktionserde / Kontakte PSa - PSb (Trennstrecke) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Logik / Funktionserde (Trennstrecke) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| SMKDS-Klemmen | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C (Bauartzulassung nach DIN EN 45501 und OIML R76: -10 °C ... 40 °C) |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2700064 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRI144 |
| Produktschlüssel | DRI144 |
| GTIN | 4046356484022 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 182,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 160 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
1 Eingang für DMS
Serielle Schnittstelle für externe Gewichtsanzeigen
Anschluss der DMS in 6-Leiter-Technik
Elektronisches Auswertegerät zum Aufbau nichtselbsttätiger Waagen (NSW)
Eichfähig durch EG-Bauartzulassung nach den Normen EN 45501 und OIML R76
Alibispeicher für bis zu 65536 Messprotokolle
Nullpunkt-, Tara- und Stillstandsanzeige
Bis zu 3000 Teilungswerte
Parametrierung und Eichung über FDT/DTM-Technologie
Diverse Filtereinstellungen
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien