Inline-Klemmen mit dem Zusatz "2 MBD" in der Artikelbezeichnung arbeiten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 2 Mbit/s. Diese Klemmen sind abgekündigt oder nicht mehr im Sortiment. Falls Sie diese Übertragungsgeschwindigkeit benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Phoenix Contact-Vertretung. Falls Sie mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 500 kbit/s arbeiten können, wählen Sie als Ersatz die entsprechende Variante ohne den Zusatz “2MBD” in der Artikelbezeichnung. Beachten Sie, dass innerhalb einer Inline-Station ausschließlich eine einheitliche Übertragungsgeschwindigkeit verwendet werden darf. Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie ermöglicht den Betrieb handelsüblicher Peripheriegeräte mit serieller Schnittstelle an einem Bussystem.
IB IL RS UNI-2MBD-PAC
-
Kommunikationsmodul
2701025
Inline, Kommunikationsmodul, serielle Datenübertragung; Schnittstelle: RS-232, RS-485, RS-422: 1 (alternativ betreibbar); Übertragungsgeschwindigkeit: 110 Bit/s ... 250000 Bit/s; Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 Mbit/s; Schutzart: IP20; Lieferumfang: inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 24,3 mm |
| Höhe | 135,4 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 Mbit/s |
| RS-232, RS-485, RS-422 | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 (alternativ betreibbar) |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Verwenden Sie geschirmte Leitungen. |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 110 Bit/s ... 250000 Bit/s (parametrierbar) |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Unterstützte Protokolle | Transparent, Ende-Ende, XON/XOFF |
| Eingangspuffer | 4 kByte |
| Ausgangspuffer | 1 kByte |
| Datenbits | 5 ... 8 |
| Stoppbits | 1 oder 2 |
| Abschlusswiderstand | typ. 120 Ω (aktiv, integriert) |
| Ruhezeit | 84 µs (zwischen Senden und Empfangen von Daten) |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 1F |
| ID-Code (dez) | 223 |
| Längencode (dez) | 31 |
| Prozessdatenkanal | 496 Bit |
| Eingabeadressraum | max. 62 Byte |
| Ausgabeadressraum | max. 62 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 2 Byte |
| Registerlänge (Bus) | max. 64 Byte |
| Bedarf an Parameterdaten | 23 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | max. 1,3 W |
| Potenziale | |
| Leistungsaufnahme | max. 1,3 W (an UL und UM, innerhalb der zulässigen Betriebstemperatur) |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 90 mA (alle Anschlüsse der seriellen Schnittstelle kurzgeschlossen) |
| typ. 78 mA | |
| Leistungsaufnahme | typ. 585 mW |
| Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 25 mA |
| typ. 15 mA | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Serielle Schnittstelle / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2701025 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRI151 |
| Produktschlüssel | DRI151 |
| GTIN | 4046356681773 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 174,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 135 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-Schirmstecker 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-Stecker 2726337
-
IL CP - Kodierstern 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marker für Klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Marker für Klemmen 0819233
Ihre Vorteile
Ein serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-232-, RS-422- und RS-485-Ausführung
Unterstützung verschiedener Protokolle
Übertragungsrate einstellbar bis 250000 Bit/s
Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität einstellbar
Parametrierung über Prozessdaten oder PCP
Prozessdatenbreite über DIP-Schalter einstellbar: 7, 15 oder 31 Worte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien