IB IL EX-IS AIO 4/EF-PAC - Inline-Klemme
2869912

Eigensichere Inline Analog-I/O-Klemme, 4 konfigurierbare Ein-/Ausgangskanäle, komplett mit Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Feldbusunabhängige Diagnose mit Hilfe von FDT/DTM-Technologie
Modulbasierte Potenzialtrennung
Ausgang: 0/4 mA ... 20 mA
Eingang: 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA
4 konfigurierbare I/O-Kanäle
Einzelkanaldiagnose