IB IL EC AR 48/10A-PAC
-
Inline-Funktionsklemme
2819587
Servoverstärker für bürstenbehaftete Gleichstrom-Motoren (DC-Motoren) und bürstenlose Gleichstrom-Motoren (EC-Motoren)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 97,6 mm |
| Höhe | 166 mm |
| Tiefe | 85 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s |
| Inbetriebnahme- und Diagnose | |
| Anschlussart | RS-232 |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 03 |
| ID-Code (dez) | 195 |
| Längencode (dez) | 03 |
| Prozessdatenkanal | 48 Bit |
| Eingabeadressraum | 48 Bit |
| Ausgabeadressraum | 48 Bit |
| Parameterkanal (PCP) | 16 Bit |
| Registerlänge (Bus) | 64 Bit |
| Bedarf an Parameterdaten | 8 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
| Digital | |
| Anzahl der Eingänge | 3 |
| Anschlussart | MINI COMBICON |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter (Signal, Us, GND) |
| Polzahl | 3 |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Inkrementalwertgeber | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangsfrequenz (5 V) | max. 1 MHz |
| Inkrementalwertgeber | |
| Eingangsfrequenz (5 V) | max. 500 kHz (bei 4 V-Spannungspegel) |
| Eingangsfrequenz (24 V) | max. 100 kHz (bei 20 V-Spannungspegel) |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 120 mA |
| typ. 30 mA | |
| Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 150 mA |
| typ. 100 mA | |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (Nennwert) |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | 2-poliger COMBICON-Stecker |
| Benennung | Leistungsversorgung |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 48 V DC ±15 % (Überspannungsabschaltung US > 60 V DC) |
| Strombelastbarkeit maximal | 10 A |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Logik UL / Peripherie / Motor | 500 V AC |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Front-MSTB |
| Front-MSTB | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Front-MC | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % ... 85 % (75 % dauernd, 85 % gelegentlich) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % ... 85 % (75 % dauernd, 85 % gelegentlich) |
| Mechanische Prüfung | |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g für 1 ms, drei Schocks je Raumrichtung |
| Freier Fall nach IEC 60068-2-32 | 1 m |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Störabstrahlung | Prüfung der nach EN 61000-6-4 Störaussendung Gehäuse EN 55011:1991 Klasse A |
| Artikelnummer | 2819587 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DN |
| Produktschlüssel | DRI192 |
| GTIN | 4017918956172 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 048 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 880 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
FRONT-MC 1,5/ 3-STF-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder 1850864
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF - Leiterplattenstecker 1779660
-
FRONT-MC 1,5/10-STF-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder 1850932
-
IBS IL AR MOTOR SHIELD - Schirmanschlussschelle 2819480
-
IB IL ECAR-PLSET - Stecker-Set 2819561
-
EC AR DIAG CAB - Kabel 2819736
Ihre Vorteile
Baubreite: 97,6 mm
Referenzfahrt
Positionserfassung mit Inkrementalwert-Geber
Lage-, Drehzahl- und Drehmomentregelung
Punkt-zu-Punkt-Positionierfunktion
Elektronische Kommutierung mit Hall-Sensoren
Antriebsregler mit Positionierfunktion
Geschwindigkeitsprofil: Trapez oder S-Kurve
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien