IB IL DO 1 AC-PAC - Digitalmodul
2861920

Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 1, 230 V AC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

4 digitale Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 3-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Diagnose- und Statusanzeigen