GW PL DIO4-BUS
-
Protokollkonverter
2702237
Modul für 4-kanalige Digitaleingabe und 4-kanalige Digitalausgabe mit Schraubanschluss. Für den Einsatz mit Modbus- und OPC-UA-Protokollen.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Farbe | grau |
| Daten: Digitale Eingänge | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 30 V |
| Schaltpegel "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Schaltpegel "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Schalten | |
| Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Schaltspannung maximal | 30 V DC |
| Schaltstrom maximal | 500 mA |
| MTBF | 406 Jahre (Siemens Modell SN29500, Temperatur 40 °C, Umgebungsfaktor 1,5 und Belastungsfaktor 50 %) |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 500 V AC |
| Prüfspannung Datenschnittstellen | 500 V AC |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (Versorgung über Bus) |
| Stromaufnahme typisch | 15 mA (bei 24 V DC) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| Schadgastest | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Ex-Daten | |
| ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc DEMKO 17 ATEX 1749X |
| IECEx | IECEx ULD 17.0020X Ex nA IIC T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | auf Normschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2702237 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | N10 |
| Produktschlüssel | DNC322 |
| GTIN | 4055626067087 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 340 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 325 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
GW PL HART4-BUS - Protokollkonverter 2702234
-
GW PL HART8-BUS - Protokollkonverter 2702235
-
GW PL HART8+AI-BUS - Protokollkonverter 2702236
-
GW PL ETH/UNI-BUS - HART-Ethernet-Multiplexer 2702233
-
GW PL ETH/BASIC-BUS - HART-Ethernet-Multiplexer 2702321
-
GW PL HART4-R-BUS - Protokollkonverter 2702879
-
GW PL HART8-R-BUS - Protokollkonverter 2702880
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien