FLS IB M12 DO 8 M12-2A
-
Dezentrales I/O-Gerät
2736039
Das Stand-Alone-Gerät für INTERBUS hat 8 digitale Ausgänge, je 2 A belastbar. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 178 mm |
| Tiefe | 49,3 mm |
| Bohrlochabstand | 168 mm |
| Montageart | Wandmontage |
| Fernbus | |
| Anschlussart | 2 M12-Steckverbinder B-kodiert |
| Bezeichnung Anschlussstelle | Kupferkabel |
| Polzahl | 5 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s |
| Systemgrenzen | |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | 0 |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | 0 |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 81 |
| ID-Code (dez) | 1 |
| Längencode (dez) | 129 |
| Prozessdatenkanal | 8 Bit |
| Ausgabeadressraum | 8 Bit |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Bit |
| Registerlänge (Bus) | 8 Bit |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 8 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 2 A |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Fieldline |
| Bauform | Blockbauweise |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Potenziale | |
| Spannungsversorgung UL | 24 V DC |
| Stromversorgung an UL | 4 A |
| Stromaufnahme aus UL | typ. 80 mA |
| max. 100 mA | |
| Spannungsversorgung US | 24 V DC |
| Stromversorgung an US | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus US | typ. 3,5 mA |
| max. 700 mA | |
| Spannungsversorgung UA11 | 24 V DC |
| Stromversorgung an UA11 | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UA11 | typ. 12 mA (plus Aktorstrom) |
| max. 4 A | |
| Spannungsversorgung UA12 | 24 V DC |
| Stromversorgung an UA12 | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UA12 | typ. 12 mA (plus Aktorstrom) |
| max. 4 A | |
| Spannungsversorgung UA21 | 24 V DC |
| Stromversorgung an UA21 | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UA21 | typ. 12 mA (plus Aktorstrom) |
| max. 4 A | |
| Spannungsversorgung UA22 | 24 V DC |
| Stromversorgung an UA22 | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UA22 | typ. 12 mA (plus Aktorstrom) |
| max. 4 A | |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
| Benennung | UL |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Buslogik) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 s | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 s | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 s | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 s | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 s | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 s | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 s | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 s | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 s | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 s | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 s | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 s | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 s | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % |
| Mechanische Prüfung | |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Belastung 30g, halbe Sinuswelle positiv und negativ je Raumrichtung |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g je Raumrichtung |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2736039 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DN |
| Produktschlüssel | DRI4A1 |
| GTIN | 4017918899653 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 382,53 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 350 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussystem-Kabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussystem-Kabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussystem-Kabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussystem-Kabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507227
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor-/Aktor-Kabel 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507777
Ihre Vorteile
Flexible Zuführung der Spannungsversorgung
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und Überlastschutz
SPEEDCON-Schnellverriegelung
Durchgängiger Anschluss über M12-Steckverbinder
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien