FLM TEMP 4 RTD M12
-
Dezentrales I/O-Gerät
2736819
Das Lokalbus-Gerät hat 4 Eingänge für resistive Temperatursensoren. Funktionen: 180 µs A/D-Wandlungszeit, Messwertausgabe in 16-Bit-Werten, 500 KBd / 2 MBd umschaltbar, PCP-Konfiguration, Kurzschluss-/Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 178 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Bohrlochabstand | 168 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Montageart | Wandmontage |
| Farbe | anthrazit |
| Fieldline-Lokalbus | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, B-kodiert |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 05 |
| ID-Code (dez) | 223 |
| Längencode (dez) | 05 |
| Prozessdatenkanal | 80 Bit |
| Eingabeadressraum | 10 Byte |
| Ausgabeadressraum | 10 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 16 Bit |
| Registerlänge (Bus) | 96 Bit |
| Feldbus-Datentelegramm | |
| Bedarf an Parameterdaten | 17 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
| Analog: | |
| Anzahl der Eingänge | max. 4 (für resistive Temperatursensoren) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter (geschirmt) |
| Analog: | |
| Anzahl der Eingänge | max. 4 (für resistive Temperatursensoren) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter (geschirmt) |
| Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, KTY-Sensoren, lineare Widerstände |
| Eingangsfilterzeit | 4,1 ms (Voreinstellung oder 0,6 ms, je Kanal einstellbar) |
| Prozessdaten-Update | abhängig von der Anschlusstechnik |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Bauform | modular |
| Potenziale | |
| Spannungsversorgung UL | 24 V DC |
| Stromversorgung an UL | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UL | max. 100 mA (bei 2 MBaud) |
| typ. 70 mA | |
| Spannungsversorgung US | 24 V DC |
| Stromversorgung an US | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus US | typ. 5 mA (plus Versorgungsstrom der Sensoren) |
| max. 400 mA | |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, Halbsinus-Schockimpuls |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2736819 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DN |
| Produktschlüssel | DRI443 |
| GTIN | 4046356163248 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 333 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 280 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussystem-Kabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussystem-Kabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussystem-Kabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussystem-Kabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Steckverbinder 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Steckverbinder 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Steckverbinder 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Steckverbinder 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Steckverbinder 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Steckverbinder 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1518478
-
SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Abschlusswiderstand 1536162
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmier-Software 2988065
Ihre Vorteile
Flexible Zuführung der Spannungsversorgung
SPEEDCON-Schnellverriegelung
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und Überlastschutz
Durchgängiger Anschluss über M12-Steckverbinder
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien