FLM DIO 4/4 M12-2A
-
Dezentrales I/O-Gerät
2736369
Das Lokalbus-Gerät hat digitale Ein- und Ausgänge. Funktionen: 4 digitale Eingänge, 3 ms Filterzeit, 4 digitale Ausgänge je 2 A, 500 KBd / 2 MBd umschaltbar, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 178 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Bohrlochabstand | 168 mm |
| Montageart | Wandmontage |
| Fieldline-Lokalbus | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, B-kodiert |
| Bezeichnung Anschlussstelle | Kupferkabel |
| Polzahl | 5 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (umschaltbar) |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 41 |
| ID-Code (dez) | 191 |
| Prozessdatenkanal | 4 Bit |
| Eingabeadressraum | 4 Bit |
| Ausgabeadressraum | 4 Bit |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 4 Bit |
| Bedarf an Parameterdaten | 3 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 13 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Filterzeit | 3 ms |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 2 A |
| Maximale Schaltfrequenz bei Lampennennlast | siehe Datenblatt |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Fieldline |
| Bauform | modular |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Potenziale | |
| Spannungsversorgung UL | 24 V DC |
| Stromversorgung an UL | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UL | max. 50 mA (bei 2 MBaud) |
| typ. 45 mA (bei 2 MBaud) | |
| max. 50 mA (bei 500 kBaud) | |
| typ. 40 mA (bei 500 kBaud) | |
| Spannungsversorgung US | 24 V DC |
| Stromversorgung an US | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus US | typ. 5 mA (plus Versorgungsstrom der Sensoren) |
| max. 600 mA | |
| Spannungsversorgung UA11 | 24 V DC |
| Stromversorgung an UA11 | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UA11 | typ. 3 mA |
| max. 4 A | |
| Spannungsversorgung UA12 | 24 V DC |
| Stromversorgung an UA12 | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UA12 | typ. 3 mA |
| max. 4 A | |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Benennung | UL |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: zur Peripherie | 500 V AC |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2736369 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DN |
| Produktschlüssel | DRI434 |
| GTIN | 4017918951078 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 367,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 315 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussystem-Kabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussystem-Kabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussystem-Kabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussystem-Kabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Steckverbinder 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Steckverbinder 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Steckverbinder 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Steckverbinder 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Steckverbinder 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Steckverbinder 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1518478
Ihre Vorteile
Flexible Zuführung der Spannungsversorgung
Kurzschluss- und Überlastschutz
Diagnose- und Statusanzeigen
SPEEDCON-Schnellverriegelung
Durchgängiger Anschluss über M12-Steckverbinder
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien