FL IL 24 BK-PAC
-
Buskoppler
2862314
Inline, Buskoppler, Modbus/TCP, RJ45-Buchse, Schutzart: IP20
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 85 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Farbe | grün |
| Modbus/TCP | |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Systemgrenzen | |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 8 |
| Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | 0 |
| Programmierdaten | |
| Registerlänge (Master) | 384 Byte |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Ethernet: Endgerät, TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 36 W |
| Übertragungsmedium | Twisted-Pair-Leitung 0,14 mm² ... 0,22 mm² |
| Potenziale: Buskopplereinspeisung UBK; Aus der Buskopplereinspeisung werden die Logikversorgung UL (7,5 V) und die Analogversorgung UANA (24 V) erzeugt. | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 1,5 A (mit maximaler Anzahl angeschlossener I/O-Klemmen) |
| typ. 92 mA (ohne angeschlossene Inline-I/O-Klemmen) | |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC ±5 % |
| Stromversorgung | max. 2 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 0,5 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A DC (Summe aus UM + US) |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A DC (Summe aus UM + US) |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
| Artikelnummer | 2862314 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRI11B |
| Produktschlüssel | DRI11B |
| GTIN | 4017918894719 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 348,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 270 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
ESL 62X10 - Einsteckstreifen 0809492
-
IBS OPC SERVER - Programmier-Software 2729127
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datenkabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
CONFIG+ DEMO - Konfigurations- und Diagnose-Software 2868046
-
CONFIG+ - Konfigurations- und Diagnose-Software 2868059
-
CONFIG+ CPY - Konfigurations- und Diagnose-Software 2868062
-
IPASSIGN - Software 2701094
Ihre Vorteile
Bis zu 63 I/O-Klemmen anschließbar
EtherNet TCP/IP™
Treibersoftware für Sun Solaris / Windows NT
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien