Der Buskoppler ist zum Einsatz innerhalb eines Ethernet-Netzwerks (IEC 61850, MMS, GOOSE) vorgesehen. Der Buskoppler stellt das Bindeglied dar zum Axioline F-I/O-System und den daran angeschlossenen industriellen I/O-Signalen. An den Buskoppler können Sie bis zu 63 Axioline F-Teilnehmer anreihen.
AXL F BK SAS
-
Buskoppler
2701457
Axioline F, Buskoppler, Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE), RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 126,1 mm |
| Tiefe | 74 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715). |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Unterstützte Protokolle | MMS |
| GOOSE | |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| SNTP | |
| Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE) | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s (halb- oder vollduplex (automatische Erkennung, optional manuell einstellbar)) |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Axioline F-Lokalbus | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Bussockelmodul |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
| Service | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Micro-USB Typ B |
| Systemgrenzen | |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 63 (pro Station) |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 |
| Produktfamilie | Axioline F |
| Bauform | blockmodular |
| Einbaulage | beliebig (Temperatur-Derating beachten) |
| Lieferumfang | inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,7 W |
| Potenziale: Einspeisung der Logikspannung UL (aus UL wird die Versorgung des Axioline F-Lokalbusses UBus erzeugt) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 570 mA (mit 2 A an UBus für die I/Os und UL = 24 V) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; elektronisch |
| Verpolschutz; elektronisch | |
| Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
| Versorgungsspannung | 5 V DC (über Bussockelmodul) |
| Stromversorgung | 2 A |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Ethernet-Schnittstelle 1 / Ethernet-Schnittstelle 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 1500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 1500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 1500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 1500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Axioline F-Stecker |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Axioline F-Stecker | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (Einbaulage: Wandmontage auf waagerechter Tragschiene) |
| -25 °C ... 55 °C (Einbaulage: beliebig) | |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig (Temperatur-Derating beachten) |
| Artikelnummer | 2701457 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | Q10 |
| Produktschlüssel | DRI21G |
| GTIN | 4046356753982 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 232,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 177 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 80-05-7) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 48767cd9-b280-46ad-bfc4-27ffe5881112 |
Kompatible Produkte
-
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datenkabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Zackband 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Zackband flach 0829580
-
EMT (35X18,7)R - Einsteckschild 0801831
-
D-LAN-CAT.5-FP - Überspannungsschutzgerät 2800723
-
PTCB E1 24DC/1-8A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2908262
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Verbindungskabel 2701626
Ihre Vorteile
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
Übertragungsrate 10 MBit/s und 100 MBit/s
Drehkodierschalter zur Einstellung der IP-Adressvergabe und weiterer Funktionen
Unterstützung von IEC 61850, MMS und GOOSE
BootP und DHCP
Firmware-Update-fähig
Web-based Management
Unterstützt den Betrieb von Digital- und Analogmodulen der Produktfamilien Axioline F und Axioline SE
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien