Der Axioline E Sercos IO-Link-Master ist für den Einsatz innerhalb eines Sercos®-Netzwerks vorgesehen. Er ermöglicht den Betrieb von bis zu acht IO-Link-Sensoren/-Aktoren und dient zusätzlich der Erfassung von digitalen Signalen.
AXL E S3 IOL8 DI4 M12 6P
-
Kommunikationsmodul
2701547
Axioline E, Sercos, M12-Steckverbinder, IO-Link-Ports Class A: 4, Anschlussart: M12-Steckverbinder, Anschlusstechnik: 3-Leiter, IO-Link-Ports Class B: 4, Anschlussart: M12-Steckverbinder, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Eingänge an Pin 2 bei Class-A-Ports: 4, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Kunststoffgehäuse, Schutzart: IP65/IP67
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 185 mm |
| Tiefe | 30,5 mm |
| Bohrlochabstand | 198,5 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Die Höhe beträgt 212 mm inklusive Befestigungslaschen. |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Material Gehäuse | Pocan® |
| Farbe | anthrazit |
| Sercos | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Hinweis zur Anschlussart | D-kodiert |
| Polzahl | 4 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s (mit Autonegotiation) |
| Sercos | |
| Gerätetyp | Sercos Slave |
| Systemspezifische Protokolle | Sercos Protokolle Sercos |
| Sercos Protokolle S/IP | |
| Unterstützte Protokolle | HTTP |
| TFTP | |
| FTP | |
| Spezifikation | Sercos Spezifikation 1.1.2 |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge an Pin 2 bei Class-A-Ports |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, X01 ... X04 sind doppelt belegt |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 3 mA |
| Sensorstrom je Kanal | max. 200 mA (aus L+/L-) |
| Sensorsummenstrom | max. 1,6 A (aus L+/L-) |
| Eingangsfrequenz | 0,5 kHz |
| Eingangsfilterzeit | < 1000 µs |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz, Kurzschlussschutz der Sensorversorgung |
| Digital | |
| Beschreibung des Eingangs | IO-Link-Ports in der Betriebsart digitaler Eingang (DI) |
| Anzahl der Eingänge | max. 8 (EN 61131-2 Typ 1) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, X01 ... X04 sind doppelt belegt |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsstrom | typ. 3 mA |
| Sensorstrom je Kanal | max. 200 mA (aus L+/L-) |
| Sensorsummenstrom | max. 1,6 A (aus L+/L-) |
| Eingangsfilterzeit | < 1000 µs |
| Eingangsfrequenz | 0,5 kHz |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz; ja |
| Kurzschlussschutz der Sensorversorgung; ja | |
| IO-Link | |
| Anzahl Ports | 4 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Porttyp | Class A |
| Zykluszeit | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 Byte, COM3; * siehe "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
| IO-Link | |
| Anzahl Ports | 4 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Porttyp | Class B |
| Zykluszeit | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 Byte, COM3; * siehe "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
| Digital | |
| Beschreibung des Ausgangs | IO-Link-Ports in der Betriebsart digitaler Ausgang (DO) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, X01 ... X04 sind doppelt belegt |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | max. 8 |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 150 mA |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul | 1,2 A |
| Nennlast ohmsch | 3,6 W (160 Ω, bei Nennspannung) |
| Nennlast induktiv | 3,6 VA (0,8 H, 160 Ω, bei Nennspannung) |
| Signalverzögerung | max. 150 µs (beim Einschalten) |
| max. 200 µs (beim Ausschalten) | |
| Schalthäufigkeit | max. 1 pro Sekunde (bei induktiver Nennlast) |
| max. 5500 pro Sekunde (bei ohmscher Nennlast) | |
| Begrenzung induktiver Abschaltspannung | -15 V DC |
| Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 1 V |
| Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 300 µA |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz; ja |
| Kurzschlussschutz; ja | |
| Verhalten bei Überlast | Abschalten mit automatischem Restart |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Axioline E |
| Bauform | Stand-alone |
| Besondere Eigenschaften | Kunststoffgehäuse |
| Potenziale | |
| Spannungsversorgung US | 24 V DC |
| Stromversorgung an US | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus US | typ. 8 mA |
| max. 1,2 A | |
| Versorgung: IO-Link | |
| Peripherieversorgungs-Nennspannung | 24 V DC |
| Nennstrom je IO-Link-Port | max. 150 mA (an C/Q (Pin 4), maximal 1,6 A über alle 8 IO-Link C/Q und L+ Leitungen) |
| max. 200 mA (an L+/L- (Pin 1 und Pin 3), im Anlauf kurzfristig bis zu 1,6 A) | |
| max. 2 A (an UA (IO-Link-B-Ports, Pin 2 und Pin 5)) | |
| Zulässige Leitungslänge | < 20 m |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz; ja |
| Versorgung: Modulelektronik und Sensorik | |
| Benennung | Versorgung der Modulelektronik und Sensorik (US) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, T-kodiert |
| Polzahl | 4 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,5 V DC ... 31,2 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | typ. 180 mA ±15 % (bei 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Versorgung: Aktorik | |
| Benennung | Versorgung der Aktorik (UA) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, T-kodiert |
| Polzahl | 4 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | typ. 28 mA ±15 % (bei 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Logik- und Sensorversorgung, IO-Link-Ports) / Busanschluss (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Logik- und Sensorversorgung, IO-Link-Ports) / Busanschluss (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Logik- und Sensorversorgung, IO-Link-Ports) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Busanschluss (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Busanschluss (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Busanschluss (Ethernet 1) / Busanschluss (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Aktorversorgung) / 24-V-Versorgung (Logik- und Sensorversorgung, IO-Link-Ports) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Aktorversorgung) / Busanschluss (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Aktorversorgung) / Busanschluss (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Aktorversorgung) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Wandmontage |
| Artikelnummer | 2701547 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | Q10 |
| Produktschlüssel | DRI7DC |
| GTIN | 4046356763943 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 556,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 556,6 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | fc5e884f-e81b-4f56-8e26-689d551e764d |
Kompatible Produkte
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datensteckverbinder 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Einrastschildchen 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Powerleitung 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Powerleitung 1424120
-
VS-MSDS-OE-93K-LI/2,0 - Bussystem-Kabel 1419172
-
VS-MSDS-MSDS-93K-LI/2,0 - Bussystem-Kabel 1419169
-
VS-MSDS-IP20-93K-LI/2,0 - Bussystem-Kabel 1419168
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Powerleitung 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Powerleitung 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Powerleitung 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Powerleitung 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Powerleitung 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Powerleitung 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Powerleitung 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Powerleitung 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Powerleitung 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Powerleitung 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408811
-
SAC-3P-MS SCO/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1523515
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697108
-
SAC-5P-MR-FS SCO/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1523638
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-Verteiler 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-Verteiler 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-Verteiler 1523968
-
PROT-M12 SH - Verschlussschraube 1503302
Ihre Vorteile
Anschluss an das Sercos Netzwerk mit M12-Steckverbindern (D-kodiert)
Übertragungsrate 100 MBit/s bei einer minimalen Zykluszeit von 250 µs
Anschluss von vier IO-Link-Devices mit zusätzlichem digitalen Eingang
Anschluss von vier IO-Link-Aktoren mit zusätzlicher Spannungsversorgung
Anschluss der IO-Link-Ports mit M12-Steckverbindern (A-kodiert, 5-polig)
IO-Link-Spezifikation V1.1.2
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
Schutzart IP65/67
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien