Das Axioline E-Gerät ist für den Einsatz innerhalb eines Ethernet-Netzwerks (Modbus/TCP) vorgesehen. Es dient zur Erfassung und Ausgabe digitaler Signale. Das Gerät ist für den Einsatz im Anlagenbau konzipiert. Das Gerät ist für den schaltschranklosen Einsatz unter rauen industriellen Umgebungsbedingungen geeignet. Das Axioline E-Gerät kann z. B. an Werkzeugplattformen, direkt an Schweißrobotern oder in der Fördertechnik eingesetzt werden.
AXL E ETH DIO16 M12 6M
-
Dezentrales I/O-Gerät
2701539
Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, Ethernet, M12-Steckverbinder, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 185 mm |
| Tiefe | 38 mm |
| Bohrlochabstand | 198,5 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Die Höhe beträgt 194,5 mm inklusive Montageplatte. Die Höhe mit ausgezogenen Befestigungslaschen beträgt 212 mm. Die Tiefe beträgt 38 mm inklusive Montageplatte (30,5 mm ohne Montageplatte). |
| Montageart | Wandmontage oder Tragschienenmontage; jeweils mit Montageplatte. |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
| Ethernet | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Hinweis zur Anschlussart | D-kodiert |
| Polzahl | 4 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s (mit Autonegotiation) |
| Modbus/TCP | |
| Gerätetyp | Modbus-Slave (Server) |
| Systemspezifische Protokolle | Modbus-Protokolle Modbus/TCP |
| Unterstützte Protokolle | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Spezifikation | Modbus application protocol V1.1b |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 und Typ 3 |
| Anzahl der Eingänge | 16 |
| Leitungslänge | max. 30 m (zum Sensor) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder doppelt belegt |
| Anschlusstechnik | 4-Leiter |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 3 mA |
| Sensorstrom je Kanal | typ. 75 mA (aus US) |
| Sensorsummenstrom | max. 1,2 A (je Gerät) |
| Zulässige Leitungslänge zum Sensor | 30 m |
| Eingangsfilterzeit | < 1000 µs |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz, Kurzschlussschutz der Sensorversorgung |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder doppelt belegt |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 16 |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz, Kurzschlussschutz der Ausgänge; ja |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Begrenzung induktiver Abschaltspannung | -28 V ... -17 V |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC (aus der Spannung US) |
| Ausgangsspannungsbereich | 18 V DC ... 31,2 V DC |
| Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 1 V |
| Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 20 µA |
| Nennlast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, bei Nennspannung) |
| Nennlast ohmsch | 12 W (48 Ω, bei Nennspannung) |
| Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
| Schalthäufigkeit | max. 5500 pro Sekunde (bei mindestens 50 mA Laststrom) |
| max. 1 pro Sekunde (bei induktiver Nennlast) | |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
| Signalverzögerung | max. 150 µs (beim Einschalten) |
| max. 200 µs (beim Ausschalten) | |
| Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Axioline E |
| Bauform | Blockbauweise |
| Besondere Eigenschaften | Metallgehäuse |
| Potenziale | |
| Spannungsversorgung US | 24 V DC |
| Stromversorgung an US | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus US | typ. 8 mA |
| max. 1,2 A | |
| Versorgung: Modulelektronik, Sensorik und Aktorik | |
| Benennung | Modulelektonik, Sensorik und Aktorik (US) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, T-kodiert |
| Polzahl | 4 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | typ. 190 mA ±15 % (bei 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Versorgung: Aktorik | |
| Benennung | Versorgung der Aktorik (UA) für weitere Geräte |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, T-kodiert |
| Polzahl | 4 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | typ. 3 mA ±15 % (bei 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Logik-/Sensorversorgung, Digitale Ein-/Ausgänge) / Busanschluss (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2701539 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DN |
| Produktschlüssel | DRI7PB |
| GTIN | 4046356763875 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 727,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 727,7 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datensteckverbinder 1521261
-
AXL E MP 60 - Montageplatte 2701761
-
UCT-EM (7X10) - Einrastschildchen 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Powerleitung 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Powerleitung 1424120
-
NBC-M12MSD/.../... - Netzwerkkabel 1408713
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Netzwerkkabel 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Netzwerkkabel 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Netzwerkkabel 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Powerleitung 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Powerleitung 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Powerleitung 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Powerleitung 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Powerleitung 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Powerleitung 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Powerleitung 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Powerleitung 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Powerleitung 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Powerleitung 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-Verteiler 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-Verteiler 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-Verteiler 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Y-Verteiler 1546068
Ihre Vorteile
Anschluss an das Ethernet-Netzwerk mit M12-Steckverbindern (D-kodiert)
Übertragungsrate 10 Mbit/s und 100 Mbit/s
Anschluss digitaler Sensoren und Aktoren mit M12-Steckverbindern (A-kodiert)
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
Schutzart IP65/67
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien