Das Axioline E-Gerät ist für den Einsatz innerhalb eines EtherCAT®-Netzwerks vorgesehen. Es dient zur Erfassung digitaler Signale. Das Gerät ist für den Einsatz im Anlagenbau konzipiert. Das Gerät ist für den schaltschranklosen Einsatz unter rauen industriellen Umgebungsbedingungen geeignet. Das Axioline E-Gerät kann z. B. an Werkzeugplattformen, direkt an Schweißrobotern oder in der Fördertechnik eingesetzt werden.
AXL E EC DI16 M12 6M
-
Dezentrales I/O-Gerät
2701526
Axioline E, Digitaleingabegerät, EtherCAT®, M12-Steckverbinder, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 185 mm |
| Tiefe | 38 mm |
| Bohrlochabstand | 198,5 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Die Höhe beträgt 194,5 mm inklusive Montageplatte. Die Höhe mit ausgezogenen Befestigungslaschen beträgt 212 mm. Die Tiefe beträgt 38 mm inklusive Montageplatte (30,5 mm ohne Montageplatte). |
| Montageart | Wandmontage oder Tragschienenmontage; jeweils mit Montageplatte. |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
| EtherCAT® | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Hinweis zur Anschlussart | D-kodiert |
| Polzahl | 4 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 Mbit/s (mit Autonegotiation) |
| EtherCAT® | |
| Gerätetyp | EtherCAT®-SubDevice |
| Systemspezifische Protokolle | Mailbox-Protokolle CANopen® over EtherCAT® |
| Mailbox-Protokolle File access over EtherCAT® | |
| Spezifikation | ETG.1000 V1.02 |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 und Typ 3 |
| Anzahl der Eingänge | 16 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder doppelt belegt |
| Anschlusstechnik | 4-Leiter |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 3 A |
| Sensorstrom je Kanal | typ. 75 mA (aus US) |
| Sensorsummenstrom | max. 1,2 A (je Gerät) |
| Zulässige Leitungslänge zum Sensor | 30 m |
| Eingangsfilterzeit | < 1000 µs |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz, Kurzschlussschutz der Sensorversorgung |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Axioline E |
| Bauform | Blockbauweise |
| Besondere Eigenschaften | Metallgehäuse |
| Potenziale | |
| Spannungsversorgung US | 24 V DC |
| Stromversorgung an US | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus US | typ. 8 mA |
| max. 1,2 A | |
| Versorgung: Modulelektronik und Sensorik | |
| Benennung | Versorgung der Modulelektronik und Sensorik (US) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, T-kodiert |
| Polzahl | 4 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | typ. 190 mA ±15 % (bei 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Versorgung: Aktorik | |
| Benennung | Versorgung der Aktorik (UA) für weitere Geräte |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, T-kodiert |
| Polzahl | 4 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | typ. 3 mA ±15 % (bei 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Logik- und Sensorversorgung, Digitale Eingänge) / Busanschluss (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2701526 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DN |
| Produktschlüssel | DRI7PE |
| GTIN | 4046356763769 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 718,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 718,8 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datensteckverbinder 1521261
-
AXL E MP 60 - Montageplatte 2701761
-
UCT-EM (7X10) - Einrastschildchen 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Powerleitung 1424116
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Netzwerkkabel 1408640
-
NBC-MR-R4MC SCO-IE/.../... - Netzwerkkabel 1408671
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Netzwerkkabel 1408634
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Netzwerkkabel 1408639
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Powerleitung 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Powerleitung 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Powerleitung 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Powerleitung 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Powerleitung 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Powerleitung 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Powerleitung 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Powerleitung 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Powerleitung 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Powerleitung 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-Verteiler 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-Verteiler 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-Verteiler 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Y-Verteiler 1546068
Ihre Vorteile
Anschluss an das EtherCAT®-Netzwerk mit M12-Steckverbindern (D-kodiert)
Übertragungsrate 100 Mbit/s
Anschluss digitaler Sensoren mit M12-Steckverbindern (A-kodiert)
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
Schutzart IP65/67
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien