Das intelligente Lichtsteuergerät Lumgate wird zur Kopplung eines Lichtmanagementsystems mit Tunnelleuchten eingesetzt. Das Schalten, Dimmen und Überwachen der Leuchten erfolgt über analoge Schnittstelle und Lastrelais. Geeignet für den Einbau in Treiberboxen oder direkt in der Leuchte.
LUMGATE 277 2DI/2DOR/1AO
-
Lichtsteuergerät
2400328
Lichtsteuergerät zum Ansteuern von LED-Treibern, Eingangsspannung 110 V ... 277 V, 2 Relaisausgänge, Laststrom 8 A, bis zu 8 LED-Treiber ansteuerbar, 10 V Analogschnittstelle, Messen der Lastströme
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Gateways/Proxies |
| Produktfamilie | Stand-alone |
| Bauform | Stand-alone |
| Diagnose-Meldungen | Busfehler im INTERBUS |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Programmierdaten | |
| ID-Code (dez) | 51 |
| Eingabeadressraum | 16 Bit |
| Ausgabeadressraum | 16 Bit |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | max. 2216 W |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlusstechnik | Federkraftanschluss |
| Versorgungsspannung | max. 250 V AC (Class II / EN 61347) |
| Versorgungsspannungsbereich | 110 V AC ... 277 V AC -13 % ... +6 % (Nach Rücksprache mit dem Hersteller, Class I / UL 508) |
| Stromaufnahme | max. 8 A (bei eingeschalteten Verbrauchern) |
| Leistungsaufnahme | 2 W (Leerlauf) |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Anzahl der Eingänge | 2 (Open Collector) |
| Anschlussart | Grundleiste für PTSM-Steckverbinder |
| Messen: Strom | |
| Nennstrom IN | max. 8000 mA (intern) |
| Analog: | |
| Benennung Ausgang | Analoger Ausgang |
| Anschlussart | Grundleiste für PTSM-Steckverbinder |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Auflösung D/A-Wandler | 8 Bit |
| Ausgangssignal Strom | -20 mA (Stromsenke) |
| Zulässige Leitungslänge | max. 0,5 m |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Relaisausgang |
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Anzahl der Ausgänge | 2 (AC General Use) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Ausgangsspannung | 250 V AC (TRIAC-Schutz des NC-Kontaktes, lastfreies Schalten) |
| Ausgangsstrom | max. 8 A (max. 5 A pro Relais) |
| Nennausgangsspannung | max. 277 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Schaltleistung | max. 2216 W |
| Versorgung | |
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Verwenden Sie Kupferdraht, der bis 80 °C zugelassen ist. |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Eingang/Ausgang | |
| Anschlussart | PTSM-Steckverbinder |
| Hinweis zur Anschlussart | Verwenden Sie Kupferdraht, der bis 80 °C zugelassen ist. |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 20 |
| Abisolierlänge | 6 mm |
| Fernbus | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBaud |
| Diagnosemeldungen | |
| Diagnose | Busfehler im INTERBUS |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 110,9 mm |
| Höhe | 57,9 mm |
| Tiefe | 39 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material | ABS |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 65 °C |
| Schutzart | IP20 (fingersicher (laut Herstellererklärung)) |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 hPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 90 % (nach DIN EN 61131-2) |
| 5 % ... 95 % (bis 45 °C nach EN 60068-2-78:2013) | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 90 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Mechanische Prüfung | |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 150 Hz |
| Montageart | Montage auf einer Oberfläche (Montage im Schaltkasten) |
| Artikelnummer | 2400328 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DN |
| Produktschlüssel | DREDIA |
| GTIN | 4055626043586 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 196,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 186,9 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27111005 |
| ECLASS-15.0 | 27111005 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000533 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b37ad01a-4b5e-47eb-9068-2077a5038fa9 |
Kompatible Produkte
-
IBS EINBC METER - Hybridkabel 2752107
-
SZS 0,4X2,0 - Schraubendreher 1205202
-
IBS INBC METER - Installationsfernbusleitung 2723136
-
PTSM 0,5/ 5-P-2,5 - Leiterplatten-Steckverbinder 1778861
-
PTSM 0,5/ 5-P-2,5 WH - Leiterplattenstecker 1704858
-
PTSM 0,5/ 6-P-2,5 - Leiterplatten-Steckverbinder 1778874
-
PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 BK - Leiterplatten-Steckverbinder 1709446
-
PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 WH - Leiterplatten-Steckverbinder 1709462
-
PTSM 0,5/ 6-PL-2,5 BK - Leiterplatten-Steckverbinder 1709447
Ihre Vorteile
Kompaktes Gehäuse
Wechselspannungsversorgung
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien