STN 35
-
N-Trennklemme
3038299
N-Trennklemme, Montagehinweis:
Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden., Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 125 A, Zugfederanschluss, 1. Etage Anschluss rechts, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, Querschnitt: 2,5 mm2 - 35 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: blau
Produktdetails
| Allgemein | Montagehinweis: Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden. |
| Produkttyp | Installationsklemme |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Nennquerschnitt | 35 mm² |
| Anzugsdrehmoment Trennschieber | M5 2,5 ... 3 Nm |
| 1. Etage Anschluss rechts | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 25 mm |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 14 ... 2 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Nennquerschnitt | 35 mm² |
| Nennstrom | 125 A |
| Belastungsstrom maximal | 125 A (bei 35 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 400 V |
| Breite | 16 mm |
| Farbe | blau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 | |
| Schraubengewinde | M5 |
| Artikelnummer | 3038299 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BE2152 |
| Produktschlüssel | BE2152 |
| GTIN | 4017918899790 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 86,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 81,1 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | RO |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
AP-NLS - Abdeckprofil 5037133
-
SZF 3-1,0X5,5 - Schraubendreher 1206612
-
ST-IL - Montagematerial 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808781
-
ZBF 8 CUS - Zackband flach 0825030
-
UC-TMF 8 - Marker für Klemmen 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Marker für Klemmen 0824654
-
UCT-TMF 8 - Marker für Klemmen 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Marker für Klemmen 0829672
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Marker für Klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Marker für Klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0829623
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
-
AKG 16 BU - Anschlussklemme 0423014
-
AKG 35 BU - Anschlussklemme 0424013
-
IAK 16 - Abzweigklemme 2715982
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien