Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Die Klemme ermöglicht das Ausspeisen der 24-V-Versorgungsspannung aus dem Segmentkreis (US). Sie stellt somit die 24-V-Versorgung aus US für Sensoren bereit, die über 1-Leiter-Technik an die Inline-Klemmen IB IL 24 DI.../HD-PAC angeschlossen sind.
IB IL PD 24V
-
Inline-Klemme
2863054
Inline-Klemme zur Potenzialverteilung (24 V), ohne Zubehör, Ausspeisen der 24-V-Versorgungsspannung aus dem Segmentkreis (US)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ausspeisung der 24 V Segmentspannung US