Die Sicherheitsklemme IB IL 400 SAFE 2 ist in Verbindung mit der Sicherheitsklemme IB IL 24 SAFE 1 zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station bestimmt. Als Kontakterweiterung zum IB IL 24 SAFE 1 dient die Klemme zum Abschalten der 400-V-Drehstromversorgung der nachfolgenden Leistungsklemmen, die zum Schalten von Asynchronmotoren dienen. Entsprechend der Verdrahtung kann die Klemme in direkter Verbindung mit dem IB IL 24 SAFE 1 in Applikationen in allen Sicherheitskategorien einschließlich der Kategorie 4 eingesetzt werden.
IB IL 400 SAFE 2
-
Inline-Klemme
2740795
Inline-Sicherheitsklemme, 3 Schließer, 1 Öffner, 200 V AC - 600 V AC
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 63 mm |
| Höhe | 224 mm |
| Tiefe | 109 mm |
| Farbe | grün |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Relaisausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz; Sicherung Typ 2, 20A gG (gl) |
| Ausgangsspannungsbereich | < 187 V AC ... 480 V AC +0 % (Betriebsspannung (Leiterspannung)) |
| Nennlast ohmsch | max. 5500 W |
| Signalverzögerung | typ. 45 ms (Abfallverzögerung) |
| Relais | |
| Kontaktausführung | 3 Schließer, 1 Öffner (Rückführung) |
| Kontaktart | zwangsgeführt |
| Schaltspannung | 200 V AC (bis 600 V AC) |
| Schaltstrom | 12 A (bei 400 V AC) |
| Schaltleistung | 5500 VA |
| Schaltstrom minimal | 100 mA |
| Schalthäufigkeit | max. 30 (pro Minute) |
| Rückfallzeit | < 20 ms |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Einbaulage | Tragschiene waagerecht |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (Nennwert) |
| Stromaufnahme | max. 270 mA |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | über Potenzialrangierer |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (Entnahme aus dem Segmentkreis) |
| Versorgungsspannungsbereich | 20,4 V DC ... 27,6 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Versorgungsstrom | max. 270 mA (aus Us) |
| Stromaufnahme | max. 270 mA |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 45 °C (Abweichung zur Inline-Spezifikation) |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % ... 85 % (75 % im Mittel, 85 % gelegentlich) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % ... 85 % (75 % im Mittel, 85 % gelegentlich) |
| Schutzklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | Tragschiene waagerecht |
| Artikelnummer | 2740795 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DNA45Z |
| GTIN | 4017918193805 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 841,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 841,4 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien