Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Die einkanalige Leistungsklemme für Wendelast hat einen elektronischen Motorschutz. Sie ermöglicht das Schalten, Schützen und Überwachen eines Drehstrom-Asynchronmotors über ein Bussystem. Die Klemme ermöglicht das Schalten, Schützen und Überwachen eines Drehstrom-Asynchronmotors über ein Bussystem.
IB IL 400 ELR R-3A-2MBD
-
Inline-Klemme
2855130
Inline-Leistungsklemmen, elektronischer Wendelaststarter
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 63 mm |
| Höhe | 224 mm |
| Tiefe | 109 mm |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Modul | |
| ID-Code (dez) | 191 |
| ID-Code (hex) | BF |
| Längencode (hex) | 81 |
| Längencode (dez) | 129 |
| Prozessdatenkanal | 8 Bit |
| Eingabeadressraum | 1 Byte |
| Ausgabeadressraum | 1 Byte |
| Registerlänge | 8 Bit |
| Bedarf an Parameterdaten | 5 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Diagnose-Meldungen | Überstrom Fehlermeldung im Diagnose-Code (Bus) sowie Anzeige über die LED ERR am Modul |
| Ausgangsstufe nicht steuerbar Fehlermeldung im Diagnose-Code (Bus) sowie Anzeige über die LED ERR am Modul |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 60 mA |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 50 mA |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | über Potenzialrangierer |
| Benennung | Klemmenleiste X11 und X12 |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Versorgungsspannung UL / 400-V-Ebene | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min | |
| 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min | |
| 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min | |
| 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min | |
| 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Motorabgangsstecker |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Motorabgangsstecker | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Hinweis | Hinweis zum Betrieb Leitungsschutz der Netzzuleitung maximal 20 A, Derating des POWER-COMBICON-Steckverbinders beachten |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % ... 85 % (im Bereich von -25 °C ... +55 °C sind geeignete Maßnahmen gegen erhöhte Luftfeuchtigkeit (> 85 %) zu treffen) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % ... 85 % (Eine leichte Betauung von kurzer Dauer darf gelegentlich am Außengehäuse auftreten, z. B. wenn die Klemme von einem Fahrzeug in einen geschlossenen Raum gebracht wird.) |
| Schutzklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Störabstrahlung | Prüfung der nach EN 61000-6-4 Störaussendung Gehäuse EN 55011:1991 Klasse A |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2855130 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DRI171 |
| GTIN | 4046356044844 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 604,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 584,8 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien