Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Erfassung digitaler Signale.
IB IL 24 EDI 2
-
Inline-Klemme
2742609
Inline-Digital-Eingabeklemme, ohne Zubehör, 2 Eingänge, 24 V DC, 2-, 3-, 4-Leiter-Anschlusstechnik, erweiterte Diagnose, kurzschlussfeste Initiatorversorgung
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,2 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
| Längencode (hex) | C2 |
| ID-Code (dez) | 190 |
| Längencode (dez) | 194 |
| Prozessdatenkanal | 2 Bit |
| Eingabeadressraum | 2 Bit |
| Ausgabeadressraum | 0 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 2 Bit |
| Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Eingangsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 31 mA |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 0,25 A |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2742609 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DRI131 |
| GTIN | 4017918599409 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 62 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 47,69 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien