IB IL 24 DO 8-2MBD
-
Inline-Klemme
2819037
Inline-Digital-Ausgabeklemme, ohne Zubehör, 8 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud, 4-Leiter-Anschlusstechnik
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 48,8 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Farbe | grün |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 MBit/s |
| Modul | |
| ID-Code (dez) | 189 |
| ID-Code (hex) | BD |
| Längencode (hex) | 81 |
| Längencode (dez) | 129 |
| Prozessdatenkanal | 8 Bit |
| Eingabeadressraum | 0 Byte |
| Ausgabeadressraum | 1 Byte |
| Registerlänge | 8 Bit |
| Bedarf an Parameterdaten | 3 Byte |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 8 |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz, Kurzschlussschutz der Ausgänge |
| Ausgangsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul | 1 A |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC (Spannungsdifferenz bei INenn ≤ 1 V) |
| Nennlast induktiv | 12 W |
| Nennlast Lampen | 12 W |
| Nennlast ohmsch | 12 VA |
| Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Verhalten beim Spannungsabschalten | Der Ausgang folgt der Spannungsversorgung unverzögert |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Inline | |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Diagnose-Meldungen | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge Fehlermeldung im Diagnosecode (Bus) sowie Anzeige (2 Hz) über die LED (D) am Modul |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 85 mA |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 4 A |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2819037 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DRI132 |
| GTIN | 4017918876494 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 147,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 130 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
8 digitale Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Gesamtstrom der Klemme: 4 A
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien