IB IL 24 DO 2 - Inline-Klemme
2740106

Inline-Digital-Ausgabeklemme, ohne Zubehör, 2 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 4-Leiter-Anschlusstechnik

Produktdetails







Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

2 digitale Ausgänge
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
Diagnose- und Statusanzeigen
Anschluss der Aktoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Gesamtstrom der Klemme: 1 A
Nennstrom je Ausgang: 500 mA