IB IL 24 DI 2 - Inline-Klemme
2726201

Inline-Digital-Eingabeklemme, ohne Zubehör, 2 Eingänge, 24 V DC, 4-Leiter-Anschlusstechnik

Produktdetails







Ihre Vorteile

Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Anschlüsse für 2 digitale Sensoren
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
Diagnose- und Statusanzeigen