Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Erfassung der Signale resistiver Temperatursensoren. Die Klemme unterstützt alle gängigen Platin- und Nickel-Sensoren nach DIN EN 60751 und SAMA. Zusätzlich werden die Sensoren Cu10, Cu50, Cu53 sowie KTY81 und KTY84 unterstützt. Die Messtemperatur wird über 16-Bit-Werte in zwei Prozessdatenworten dargestellt (pro Kanal ein Wort).
IB IL TEMP 2 RTD
-
Inline-Funktionsklemme
2726308
Inline-Analog-Eingabeklemme; ohne Zubehör; 2 Eingänge; RTD (Widerstandsfühler); 2-, 3-, 4-Leiter-Anschlusstechnik
Produktdetails
| Bauform | modular |
| Inline |
| Modul | |
| ID-Code (dez) | 127 |
| ID-Code (hex) | 2F |
| Längencode (hex) | 02 |
| Längencode (dez) | 02 |
| Prozessdatenkanal | 32 Bit |
| Eingabeadressraum | 4 Byte |
| Ausgabeadressraum | 4 Byte |
| Registerlänge | 32 Bit |
| Bedarf an Parameterdaten | 6 Byte |
| Potenziale | |
| Leistungsaufnahme | typ. 587 mW |
| max. 882 mW | |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 60 mA |
| typ. 43 mA | |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 18 mA |
| typ. 11 mA | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik) / 24-V-Analogversorgung (analoge Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Analog: | |
| Benennung Eingang | Analoge RTD-Eingänge |
| Anzahl der Eingänge | 2 (typ. ±0,50 °C) |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter (geschirmt) |
| A/D-Wandlungszeit | typ. 120 µs (pro Kanal) |
| Auflösung A/D-Wandler | 16 Bit (15 Bit + Vorzeichen) |
| Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt, Ni, Cu, KTY, lineare Widerstände |
| Messprinzip | sukzessive Approximation |
| Messwertdarstellung | 16 Bit Zweierkomplement und andere |
| Widerstandsbereich linear | 0 Ω ... 400 Ω |
| 0 Ω ... 4 kΩ | |
| Prozessdaten-Update | 30 ms |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,2 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2726308 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DRI143 |
| GTIN | 4017918168148 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 69,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 69,9 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien