IB IL SSI - Inline-Funktionsklemme
2836340

Inline-Positionierklemme, ohne Zubehör, 1 Absolutwertgeber-Eingang, 4 digitale Eingänge 24 V DC, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, 500 mA, 3-Leiter-Anschlusstechnik

Produktdetails







Kompatible Produkte