Die Inline Zählerklemme IB IL CNT erfasst und verarbeitet schnelle Impulsfolgen von Sensoren. Sie ist mit einem Zähleingang, einem Steuereingang sowie einem frei parametrierbaren Schaltausgang ausgestattet, der eigenständig von der Baugruppe gesetzt wird. Dadurch können schnelle Reaktionszeiten erreicht werden, die unabhängig von Bus und Steuerung sind. Das Modul kann in den Betriebsarten Ereigniszählung, Frequenzmessung, Zeitmessung und Impulserzeugung betrieben werden.
Die Eingänge sind sowohl für den Anschluss von Initiatoren mit 24-V-DC-Versorgung als auch 5-V-DC-Versorgung geeignet. Der Schaltausgang liefert einen maximalen Strom von 500 mA.
Diese Variante kann in einem INTERBUS-2-MBaud-System betrieben werden.
IB IL CNT-2MBD
-
Inline-Funktionsklemme
2855813
Inline-Zählerklemme, 1 Zählereingang, 1 Steuereingang, 1 Ausgang, 24 V DC, 500 mA, 3-Leiter-Anschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Bauform | modular |
| Inline | |
| Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 2 Worten |
| Diagnose-Meldungen | Kurzschluss der Sensorversorgung |
| Überlast der Sensorversorgung |
| Längencode (hex) | 02 |
| ID-Code (dez) | 191 |
| Längencode (dez) | 02 |
| Prozessdatenkanal | 32 Bit |
| Eingabeadressraum | 4 Byte |
| Ausgabeadressraum | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 4 Byte |
| Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 60 mA |
| typ. 50 mA | |
| Leistungsaufnahme | max. 0,45 W (an UL) |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 1 A |
| Versorgung: | |
| Benennung | Sensorversorgung |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (wird aus der Segmentversorgung US erzeugt) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Zähler: | |
| Benennung Eingang | Zählereingang für 24-V-Signale |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Anzahl der Eingänge | 1 (nur ein Zählereingang nutzbar, entweder für 24-V- oder für 5-V-Signale) |
| Betriebsart | Ereigniszählung, Frequenz-/Zeitmessung |
| Eingangsspannung | 24 V DC (Nennspannung) |
| 30 V DC (maximal) | |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
| Eingangsstrom | typ. 5 mA |
| Eingangswiderstand | ca. 5,7 kΩ |
| Zähler: | |
| Benennung Eingang | Zählereingang für 5-V-Signale |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt), externe 5 V-Versorgung |
| Anzahl der Eingänge | 1 (nur ein Zählereingang nutzbar, entweder für 24-V- oder für 5-V-Signale) |
| Betriebsart | Ereigniszählung, Frequenz-/Zeitmessung |
| Eingangsspannung | 5 V DC (Nennspannung) |
| 8 V DC (maximal) | |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V ... 1,5 V |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 3,5 V ... 8 V |
| Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
| Eingangsstrom | typ. 5 mA |
| Eingangswiderstand | ca. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Schaltausgang |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz; ja, kurzschlussfest (automatisches Wiedereinschalten) |
| Überlastschutz | |
| Ausgangsspannung | 24 V DC (Nennspannung) |
| Ausgangsstrom | max. 0,5 A (Nennstrom) |
| Nennlast induktiv | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Nennlast Lampen | max. 12 W |
| Nennlast ohmsch | max. 12 W (48 Ω) |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
| Verhalten bei ohmischer Überlast | Auto-Restart nach Entfernen der Überlast |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Verhalten bei Lampenüberlast | Auto-Restart nach Entfernen der Überlast |
| Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Diagnosemeldungen | |
| Diagnose | Kurzschluss der Sensorversorgung |
| Diagnosemeldungen | |
| Diagnose | Überlast der Sensorversorgung |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 24,4 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2855813 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DRI163 |
| GTIN | 4017918955946 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 144,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 117,71 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |