Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Die Zählerklemme erfasst und verarbeitet schnelle Impulsfolgen von Sensoren. Sie ist mit einem Zähleingang (Source), einem Steuereingang (Gate) sowie einem frei parametrierbaren Schaltausgang ausgestattet. Der Schaltausgang wird eigenständig von der Klemme gesetzt. Dadurch können schnelle Reaktionszeiten erreicht werden, die unabhängig von Bus und Steuerung sind. Die Klemme können Sie in vier verschiedenen Betriebsarten betreiben: Frequenzmessung, Ereigniszählung, Zeitmessung und Impulserzeugung (Pulsgenerator).
IB IL CNT
-
Inline-Funktionsklemme
2836337
Inline-Zählerklemme, ohne Zubehör, 1 Zählereingang, 1 Steuereingang, 1 Ausgang, 24 V DC, 500 mA, 3-Leiter-Anschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Bauform | modular |
| Inline | |
| Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 2 Worten |
| Diagnose-Meldungen | Kurzschluss der Sensorversorgung |
| Überlast der Sensorversorgung |
| Programmierdaten (LocalbusSlave) | |
| Längencode (hex) | 02 |
| ID-Code (dez) | 191 |
| Längencode (dez) | 02 |
| Prozessdatenkanal | 32 Bit |
| Eingabeadressraum | 4 Byte |
| Ausgabeadressraum | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 4 Byte |
| Feldbus-Datentelegramm | |
| Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 50 mA |
| typ. 40 mA | |
| Leistungsaufnahme | max. 0,375 W (an UL) |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 1 A |
| Versorgung: | |
| Benennung | Sensorversorgung |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (wird aus der Segmentversorgung US erzeugt) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik) / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zähler: | |
| Benennung Eingang | Zählereingang für 24-V-Signale |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Anzahl der Eingänge | 1 (nur ein Zählereingang nutzbar, entweder für 24-V- oder für 5-V-Signale) |
| Betriebsart | Ereigniszählung, Frequenz-/Zeitmessung |
| Eingangsspannung | 24 V DC (Nennspannung) |
| 30 V DC (maximal) | |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
| Eingangsstrom | typ. 5 mA |
| Eingangswiderstand | ca. 5,7 kΩ |
| Zähler: | |
| Benennung Eingang | Zählereingang für 5-V-Signale |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt), externe 5 V-Versorgung |
| Anzahl der Eingänge | 1 (nur ein Zählereingang nutzbar, entweder für 24-V- oder für 5-V-Signale) |
| Betriebsart | Ereigniszählung, Frequenz-/Zeitmessung |
| Eingangsspannung | 5 V DC (Nennspannung) |
| 8 V DC (maximal) | |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V ... 1,5 V |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 3,5 V ... 8 V |
| Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
| Eingangsstrom | typ. 5 mA |
| Eingangswiderstand | ca. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Schaltausgang |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz; ja, kurzschlussfest (automatisches Wiedereinschalten) |
| Überlastschutz | |
| Ausgangsspannung | 24 V DC (Nennspannung) |
| Ausgangsstrom | max. 0,5 A (Nennstrom) |
| Nennlast induktiv | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Nennlast Lampen | max. 12 W |
| Nennlast ohmsch | max. 12 W (48 Ω) |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
| Verhalten bei ohmischer Überlast | Auto-Restart nach Entfernen der Überlast |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Verhalten bei Lampenüberlast | Auto-Restart nach Entfernen der Überlast |
| Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Diagnosemeldungen | |
| Diagnose | Kurzschluss der Sensorversorgung |
| Diagnosemeldungen | |
| Diagnose | Überlast der Sensorversorgung |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 24,4 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2836337 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DRI163 |
| GTIN | 4017918160838 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 154 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 116,61 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien