VL2 PPC7 1000
-
Panel-PC
2403708
Valueline® Branchen Panel-PC (PPC) mit IP65, 17,8 cm/7 Zoll-TFT-Display, in lüfterloser Bauweise und mit Intel® Atom™ E3845-Prozessor. Bis zu 4 GB RAM. Datenspeicheroptionen für bis zu 64 GB.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Panel-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3 |
| Datenspeicher | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| Kühlung | passiv |
| Steckplätze | 1x SD |
| Display | |
| Display-Typ | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Bildschirmauflösung | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| Touch-Technologie | projektiv-kapazitiv, Vier-Punkt-Bedienung |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | 400 cd/m² typisch (regelbar) |
| MTBF | > 50000 h |
| Farbpalette | 16,7 Mio. Farben |
| Ablesewinkel links | 70,00 ° |
| Ablesewinkel rechts | 70,00 ° |
| Ablesewinkel oben | 60,00 ° |
| Ablesewinkel unten | 60,00 ° |
| Grafikkarte | Intel® HD Grafik |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Stromaufnahme typisch | 1,1 A |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Optionale Schnittstellen | ohne optionale Schnittstelle |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Monitorausgang | 1x DisplayPort |
| Netzwerk | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Intel® I210-AT |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 208 mm / 149 mm / 6 mm (Frontplatte) |
| / / 88 mm | |
| Einbaumaß | |
| Breite / Höhe / Einbautiefe | 198 mm / 138 mm / 105 mm (Installationsaussparung (± 0,5 mm)) |
| Einbautiefe | 111 mm, (mit optionaler Schnittstelle) |
| Material Frontplatte | Aluminium (natur eloxiert, gebürstet) |
| Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet (schwarz) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 (frontseitig), IP30 (rückseitig) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
| Schock | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
| Montageart | Frontmontage |
| Artikelnummer | 2403708 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DQ |
| Produktschlüssel | DRBAAB |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 200 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 180 g |
| Zolltarifnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Puffermodul 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Anbaurahmen-Set 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-Kabel 1405578
-
VS-08-SD-F - Schutzdeckel 1652606
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Speicher 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Speicher 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Speicher 1054264
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualisierungs-Software 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777992
Ihre Vorteile
Moderne Bedienkonzepte dank Multitouch-Unterstützung
Servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten
Lüfterlose Ausführung für industrielle Anwendungen
Attraktives Industrie-Design zur Aufwertung Ihrer Anlage
Robust und stabil durch industrietaugliche Glasfront
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien