Der Designline PPC15M 2000 ist ein VESA-montierter Industrie-PC mit Schutzart IP65 und 15"-LED-Touchscreen. Bestückt mit einem Intel® Celeron® 2980U. Die lüfterlose Bauform und die flexible VESA-Montage machen den Designline PPC15M 2000 zu einem Produkt, das für viele verschiedene Anwendungen genutzt werden kann. Ein konfigurierbarer COM-Port ermöglicht den Anschluss älterer serieller Geräte. Der Designline PPC15M 2000 verfügt über eine moderne, ergonomische Bauform und eine Robustheit, wie man sie von einem industriellen Computerprodukt erwartet.
DL PPC15M 2000
-
Panel-PC
1107937
VESA-montierter, lüfterloser Industrie-PC mit Schutzart IP65, 15-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hinterleuchtung und kapazitivem Multitouch-Screen. Intel® Celeron® 2980U und Möglichkeit für konfigurierbaren Arbeitsspeicher, Massenspeicher und Betriebssystem.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
IP65-Rundumschutz
Moderne, ergonomische Bauform
Multitouch-Screen
Breitbildmonitoranzeige
Intel® HD Grafik
VESA-Montage
Konfigurierbar
Lüfterloses Design
LED-Hinterleuchtung
Wartungsfreundlich
Intel® Celeron® 2980U-Prozessor
Erweiterter Temperaturbereich