BL2 PPC 9100
-
Panel-PC
1105783
Lüfterloser Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP66 und projiziert-kapazitivem Touchscreen (PCAP), leistungsstarkem Intel® Core™ i7-6600U-Prozessor mit 8 GB RAM und M.2-Massenspeicher
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Panel-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Core™ i7-6600U |
| Betriebssystem | Windows® 7 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR3 |
| Datenspeicher | M.2 SSD |
| Kühlung | passiv |
| Display | |
| Display-Typ | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Display-Format | 16:9 |
| Touch-Technologie | projektiv-kapazitiv (PCAP) |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | Abhängig von der Konfiguration |
| MTBF | 50000 h |
| Anwender-Software | ohne Anwender-Software |
| Visu+ |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitorausgang | 2 x DisplayPort |
| Netzwerk | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Intel® I210-AT |
| Hinweis zu Maßangaben | Maßangaben im Anwenderhandbuch aufgeführt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 75 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 90 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 90 % (keine Betauung) |
| Schock | 20g, 11 ms gemäß IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 2grms bei Sinus, 5~500 Hz, 1 h/Achse (Panel-Montage; SSD in Betrieb) gemäß EN 60068-2-6 0,5grms bei Sinus, 5~500 Hz, 1 h/Achse (Panel-Montage; HDD in Betrieb) gemäß EN 60068-2-6 |
| Montageart | Frontmontage |
| Artikelnummer | 1105783 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DQ |
| Produktschlüssel | DRBABB |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 450 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 9 999 g |
| Zolltarifnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-Nr.: 872-50-4) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-Nr.: 71868-10-5) | |
Kompatible Produkte
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Speicher 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Speicher 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Speicher 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Speicher 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Speicher 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Speicher 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualisierungs-Software 1310994
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien