BL2 PPC 7000
-
Panel-PC
1016236
IP65-konformer Panel-PC (PPC) mit resistivem Touchscreen, einschließlich leistungsstarkem Intel® Core™ i5-7442EQ Quad-Core-Prozessor mit 8 GB RAM, M.2-Massenspeicher und optionaler Drahtloskonnektivität.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Panel-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Datenspeicher | ohne Datenspeicher |
| M.2 SSD, 128 GB | |
| Kühlung | Komplett abgedichtetes Konvektionsgebläse mit Schutzart IP20 |
| Optisches Laufwerk | – |
| Display | |
| Display-Typ | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| Bildschirmauflösung | 1280 x 1024 Pixel (SXGA), 17"-TFT |
| 1024 x 768 Pixel (XGA), 12.1"- / 15"-TFT | |
| Display-Format | 4:3 |
| Touch-Technologie | analog-resistiv (Polyester) |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | Abhängig von der Konfiguration |
| MTBF | 50000 h |
| Farbpalette | Abhängig von der Konfiguration |
| Anwender-Software | ohne Anwender-Software |
| Visu+ |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitorausgang | 2 x DisplayPort |
| Netzwerk | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Intel® I210-AT |
| Hinweis zu Maßangaben | Maßangaben im Anwenderhandbuch aufgeführt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 15g, 11 ms, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | DIN EN 60068-2-6 |
| Montageart | Frontmontage |
| Artikelnummer | 1016236 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DQ |
| Produktschlüssel | DRBABB |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9 157 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5 834 g |
| Zolltarifnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-Nr.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindungskabel 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Speicher 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Speicher 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Speicher 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Speicher 2404869
-
TOUCH PEN - Touch-Stift 2701379
-
BL2 MOUNTING BLOCK KIT - Montagewinkel 1005870
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualisierungs-Software 1310994
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien