Die multifunktionalen analogen Inline Block IO- Module sind universell einsetztbar. Die vier Eingänge bieten entweder die Differenzerfassung von analogen Strom- bzw. Spannungssignalen oder die Möglichkeit des Anschlusses von Widerstandsthermometern (RTDs). Darüber hinaus lassen sich an den beiden Ausgängen wahlweise Strom- oder Spannungsaktoren anschließen. Zusätzlich sind alle Kanäle serienmäßig mit Schirmanschlüssen ausgestattet und in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik ausgeführt. Die analogen Signale werden mit einer Auflösung von 16 Bit zur Verfügung gestellt.
Die Anschluss-Stecker können mit Hilfe von klappbaren Beschriftungsfeldern gekennzeichnet werden. Die Felder sind mit Einsteckkarten bestückt, die sich je nach Anwendung individuell beschriften lassen. Zur Kennzeichnung der Klemmstellen steht darüber hinaus das bewährte Zackband ZBFM-6... zur Verfügung.
    
  
  ILB S3 AI4 AO2-2TX
   - 
  I/O-Modul
    
      2692076
      
      
    
  
      Inline Block IO Analog-Ein-/Ausgabemodul, Sercos III, Eingänge: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., Ausgänge: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, 2-, 3-, 4-Leiter-Anschluss
      Kostenloser Download verfügbar.
      Downloads
    
  Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
        4 geschirmte analoge Differenzsignal-Eingänge oder vier universelle RTD-Eingänge
        4 Spannungsmessbereiche und 3 Strommessbereiche
        Einstellbare Filterzeiten
        Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
        Kurzschlussfeste Ausgänge
        2 geschirmte analoge Signalausgänge mit 4  Spannungs- und 3 Strombereichen
        Sensorversorgung mit kanalweise integriertem Kurzschluss- und Überlastschutz