INTERBUS-Loop Digitale I/O-Module
Die digitalen INTERBUS-Loop I/O-Module in der Gehäuseschutzart IP65 ermöglichen den Anschluss von digitalen Sensoren oder Aktoren an den INTERBUS-Loop über M12-Stecker.
Die Anbindung der Module an den INTERBUS-Loop erfolgt über eine neue, steckerlose Schneidklemmtechnik.
IBSL BOX 24 DI 4/4-M12
-
I/O-Modul
2719784
Modul für den IP65-Lokalbus mit vier digitalen Signaleingängen an M12-Buchsen