Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient zur Erfassung der Signale handelsüblicher Thermoelemente in industrieller Umgebung. Das Modul unterstützt verschiedene Thermoelementtypen nach DIN EN 60584-1 und DIN 46710 sowie lineare Spannungen von -100 mV bis +100 mV. Zusätzlich bietet es einen Spannungseingang von -5 V bis +5 V. Mittels Messumformer können hier z. B. Heizströme überwacht werden. Die vier Pt 100-Eingänge (CJ1 ... CJ4) können Sie jeweils als Sensoreingang oder als externe Vergleichsstelle nutzen.
AXL UTH 8-ME
-
I/O-Modul
2688420
Axioline-Temperaturmodul, 8 Eingänge für den Anschluss von Thermoelement-Sensoren (Elektronikmodul als Ersatz zum Artikel 2688417 AXL UTH 8)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Diagnose- und Statusanzeigen
Gespeichertes Gerätetypenschild
Externer Anschluss von Vergleichsstellensensoren Pt 100 möglich
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
8 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Thermoelementen oder linearen Spannungen von -100 mV bis +100 mV
Interne Erfassung und Kompensation der Vergleichsstellentemperatur (parametrierbar)
1 analoger Eingabekanal zum Anschluss von Spannungen von -5 V bis +5 V
Geringe Toleranzen (typisch ±0,01 % Sensor Typ K)
Hohe Temperaturstabilität (typisch 5 ppm/K)
Kanal-Suchfunktion "Channel Scout"
Hohe Festigkeit gegenüber dem Einfluss elektromagnetischer Störungen (Klasse A)
Installationsüberwachung mit Anzeige über Diagnose-LED je Kanal