AXL RTD 8-ME - I/O-Modul
2688190

Axioline-Temperaturmodul, 8 Eingänge für den Anschluss von Temperatur-Messwiderständen (Elektronikmodul als Ersatz zum Artikel 2688077 AXL RTD 8)

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

8 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Temperatur-Messwiderständen (RTD)
Diagnose- und Statusanzeigen
Gespeichertes Gerätetypenschild
Kurzschlussgeschützte Eingänge
Programmierbare Filter
Messwertanzeige im 16-Bit-Format oder im Floating-Point-Format
Normierte Messwertdarstellung direkt in °C, °F oder Ω
Integrierte, digitale Sensorlinearisierung
Lineare Eingänge 500 Ω und 5 kΩ
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Geringe Störemission
Installationsüberwachung durch Kanal-Suchfunktion "Channel Scout"
Sehr hohe Störfestigkeit
Temperaturstabilität