AXL DO 32/1-ME - I/O-Modul
2688174

Axioline-Digital-Ausgabemodul, 32 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 1-Leiter-Anschlusstechnik (Elektronikmodul als Ersatz zum Artikel 2688051 AXL DO 32/1)

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

32 digitale Ausgänge
Gespeichertes Gerätetypenschild
Anschluss der Aktoren in 1-Leiter-Technik
24 V DC, 500 mA
Diagnose- und Statusanzeigen
Minimale Update-Zeit < 150 µs